990-91375B-018

GVBBB630EL-2CBとGVBBB630EL-3CBの信号ケーブルのGalaxy VL UPSへの接続

推奨信号ケーブルサイズ UPSまでの最大距離
0.5 mm2 50 m
0.75 mm2 100 m
1.0 mm2 200 m
  1. バッテリーブレーカーをロックアウト(施錠)およびタグアウト(警告札掛け)します。
  2. 保護カバーのネジを緩め、保護カバーを上に持ち上げて、バッテリーブレーカーボックスから取り外します。
  3. 信号ケーブルを、バッテリーブレーカーボックスの上部または下部を通して配線します。
  4. 制御端子台に信号ケーブルを接続します。
    1. 端子1~4をバッテリーブレーカー1(BB1)に接続します。
    2. 端子5~8をバッテリーブレーカー2(BB2)に接続します。
    3. 端子9~12をバッテリーブレーカー3(BB3)に接続します(存在する場合)。
    4. 信号ケーブルをケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
  5. 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線してください。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?