外部同期用の信号ケーブルの接続
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
外部同期ボード0P4809の3つの信号端子すべてに電圧がかかっていないことを確認してください。外部同期ケーブルが取り付けられている場合、外部同期ボード0P4809の端子が通電することがあります。透明な保護カバーを取り外す前に、本体のヒューズ断路器を切断してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
外部同期用のケーブルサイズとヒューズ断路器
| 本体のヒューズと断路器 | ヒューズ断路器の印 | ケーブルサイズ | 電線管 | |
|---|---|---|---|---|
| IEC | In = 2A、I.R = 65 kAiC | ヒューズ断路器の識別番号と外部同期UPSの番号。 | 2 x 1.5 mm2 | – |
| UL/NEC | 2 x 16 AWG | 0.5インチ |
外部同期を行う場合の最大電圧は、仕様に記載されている入力電圧範囲と同じです。外部同期用のnon-Class 2/non-SELVケーブルはジャケットケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。
- 外部同期ボード0P4809の透明な保護カバーを取り外します。外部同期ボード0P4809は、前面プレート背面に位置しています。
- 外部同期用ケーブルを外部同期ボード0P4809と端子J8309およびJ8310に接続します。図のケーブル配線を参照してください。設定に応じて以下のいずれかの図に従い、外部同期を接続します。ヒューズ断路器が本体に図のように設置されていることを確認します。
- 信号ケーブルの配線が完了したら、外部同期ボード0P4809の透明な保護カバーを再度取り付けます。
危険感電、爆発、またはアークフラッシュの危険透明な保護カバーは、外部同期ボード0P4809の上に取り付ける必要があります。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - 透明な保護カバーに外部同期ヒューズ断路器の識別番号を記載します。