250 kW UPSの仕様
| 電圧(V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 接続 | シングル給電:4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) デュアル給電:3線(L1、L2、L3、PE) |
シングル給電:4線*(L1、L2、L3、N、G)または 3線*(L1、L2、L3、G) デュアル給電:3線*(L1、L2、L3、G) |
|||
| 入力電圧範囲(V) | 331-437 | 340-460 | 353-477 | 374-506 | 408-552 | |
| 周波数(Hz) | 40-70 | |||||
| 公称入力電流(A) | 395 | 374 | 360 | 340 | 311 | |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、IEC向け推奨上流保護のセクションを参照してください。 | – | ||||
| 最大短絡遮断容量(3サイクル) | 65 kA
Icw 25 kA Icw(保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500H)付き) 45 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBEC)付き) 65 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBECおよびGVLOPT012取り付け済み)付き) 65 kA Icc(UPSにバックフィードブレーカーキット(GVLOPT004)取り付け済み)* |
– | ||||
| 最大入力電流(A) | 463 | 457 | 440 | 415 | 379 | |
| 入力電流制限(A) | 463 | 463 | 458 | 427 | 392 | |
| 総合高調波電流歪み(THDI) | <3%(負荷100%時) | |||||
| 入力力率 | >0.99(>25%負荷時)、0.95(>15%負荷時) | |||||
| 保護 | 内蔵のバックフィード保護およびヒューズ | |||||
| ランプイン | 適応調整:1~300秒 | |||||
| バイパス | 接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) |
4線(L1、L2、L3、N、G)または 3線(L1、L2、L3、G) |
|||
| バイパス電圧範囲(V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| 周波数(Hz) | 50または60 | |||||
| 周波数範囲(Hz) | プログラム可能:±1、± 3、± 10(初期値:± 3) | |||||
| 公称バイパス電流(A) | 390 | 371 | 357 | 337 | 309 | |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、IEC向け推奨上流保護のセクションを参照してください。 | – | ||||
| 最大短絡遮断容量(3サイクル) | 65 kA
Icw 25 kA Icw(保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500H)付き) 45 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBEC)付き) 65 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBECおよびGVLOPT012取り付け済み)付き) 65 kA Icc(UPSにバックフィードブレーカーキット(GVLOPT004)取り付け済み)* |
65 kAIC 65 kAIC(保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500G)付き) 45 kAIC Icw(下部入線キャビネット(GVBEC)付き) 65 kAIC Icw(下部入線キャビネット(GVBECおよびGVLOPT012取り付け済み)付き) 65 kAIC(UPSにバックフィードブレーカーキット(GVLOPT003)取り付け済み)* |
||||
| I2tサイリスタ値(A2s) | 3.1 MA2s | |||||
| バイパスバックフィード保護オプション | 1:UPSに接続したシャントトリップを使用したブレーカーの上流設置、または 2:保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G)を使用した設置、または 3:UPSのバックフィードブレーカーキット(GVLOPT004 / GVLOPT003)を使用した設置。 |
|||||
| 出力 | 接続* | 4線(L1、L2、L3、N、PE)または 3線(L1、L2、L3、PE) |
4線(L1、L2、L3、N、G)または 3線(L1、L2、L3、G、GEC *) |
|||
| 出力電圧精度 | 対称負荷±
1% 非対称負荷± 3% |
|||||
| 過負荷耐量 |
通常運転:1分間で150%、10分間で125%(連続運転で110%*) |
通常運転:1分間で150%、10分間で125%(連続運転で110%*) |
||||
| 過渡電圧変動 | 2 ms経過後± 5%、50 ms経過後± 1% | |||||
| 出力力率 | 1 | |||||
| 公称出力電流(A) | 380 | 361 | 348 | 328 | 301 | |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、IEC向け推奨上流保護のセクションを参照してください。 | – | ||||
| 最大短絡遮断容量* | 65 kA Icw 25 kA Icw(保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500H)付き) 45 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBEC)付き) 65 kA Icw(下部入線キャビネット(GVBECおよびGVLOPT012取り付け済み)付き) 65 kA Icc(UPSにバックフィードブレーカーキット(GVLOPT004)取り付け済み)* |
– | ||||
| インバーター出力短絡特性 | 時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | |||||
| 出力周波数(Hz) | 50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転) | |||||
| 同期スルーレート(Hz/秒) | プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6 | |||||
| 総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:<1%、非線形負荷の場合:<5% | |||||
| IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 | VFI-SS-11 | |||||
| 負荷波高率 | 3 | |||||
| 負荷力率 | 低減なしで進相0.5~遅相0.5 | |||||
| バッテリー | 出力電力に対する充電電力の割合(%) | 負荷0~40%:80% 負荷100%:15% |
負荷0~40%:80% 負荷100%:20% |
|||
| 最大充電電力(kW) | 負荷0~40%: 200 負荷100%: 37.5 |
負荷0~40%: 200 負荷100%: 50 |
||||
| 公称バッテリー電圧(VDC) | 40ブロックに対して480 48ブロックに対して576 |
|||||
| 公称浮動電圧(VDC) | 40ブロックに対して545 48ブロックに対して654 |
|||||
| 最大ブースト電圧(VDC) | 40ブロックに対して571 48ブロックに対して685 |
|||||
| 温度補償(セル当たり) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)、0mV/°C(T < 25 °Cの場合) | |||||
| 全負荷時の放電終止電圧(VDC) | 384 | |||||
| 無負荷時の放電終止時電圧(VDC) | 420 | |||||
| 全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 543 | |||||
| 全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) | 678 | |||||
| リップル電流 | < 5% C20(5分間のランタイム) | |||||
| バッテリーテスト | 手動/自動(選択可能) | |||||
| 最大短絡遮断容量 | 30 kA | |||||