Demontaż lub przeniesienie szafy obejścia serwisowego do nowej lokalizacji
- Całkowicie wyłącz system UPS.
- Zablokuj wszystkie przełączniki w szafie obejścia serwisowego w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Zablokuj wszystkie wyłączniki w rozdzielnicy od strony sieci do pozycji WYŁ. (otwartej).
- Zablokuj wszystkie wyłączniki baterii w rozdzielnicy / urządzeniu bateryjnym do pozycji WYŁ. (otwartej).
- Otwórz przednie drzwi szafy obejścia serwisowego zasilacza UPS.
- Jeśli obecny jest wyłącznik prądu zwrotnego BF2, zablokuj go w pozycji WYŁ. (otwartej).
- Zdejmij
dwie płyty z szafy obejścia serwisowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego- Nie usuwaj żadnych innych płyt ani paneli, gdy system jest podłączony do zasilania.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy potwierdzić za pomocą pomiarów bezpośrednio na zaciskach, że nie ma zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Za pomocą
sondy multimetru dokonaj pomiarów w szafie obejścia
serwisowego przez otwory w przezroczystej płycie i potwierdź
BRAK napięcia dla przewodów wejścia, obejścia,
wyjścia, neutralnego i DC.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznegoZa pomocą sondy multimetru dokonaj pomiarów przez otwory w przezroczystej płycie i potwierdź BRAK napięcia dla przewodów wejścia, obejścia, wyjścia i DC.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Za pomocą sondy multimetru dokonaj pomiarów w zasilaczu UPS przez otwory w przezroczystej płycie i potwierdź BRAK napięcia dla przewodów wejścia, obejścia, wyjścia, neutralnego i DC.
- Otwórz wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS.
- Przed
kontynuowaniem dokonaj pomiarów w zasilaczu UPS i potwierdź
BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPrzed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Usuń szynoprzewody i elementy izolacyjne, które łączą zasilacz UPS z szafą obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Zamontuj szynoprzewody między zasilaczem UPS a szafą obejścia serwisowego w systemie o pojedynczym zasilaniu. lub Instalacja szynoprzewodów między zasilaczem UPS a szafą obejścia serwisowego w systemie o podwójnym zasilaniu. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
- Odkręć górny wspornik i śruby z przodu, które łączą zasilacz UPS z szafą obejścia serwisowego od zewnątrz. Odkręć dwie specjalne śruby, które łączą zasilacz UPS i szafę obejścia serwisowego od wewnątrz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie zasilacza UPS do szafy obejścia serwisowego. Zachowaj wszystkie części do ponownego montażu.
- Jeśli
obecna jest synchronizacja zewnętrzna: Zdejmij przezroczystą
pokrywę ochronną z zewnętrznej tablicy synchronizacyjnej
0P4809. Zewnętrzna tablica synchronizacyjna 0P4809 znajduje
się z tyłu płyty przedniej. Odłącz
przewody sygnałowe od zewnętrznej tablicy synchronizacyjnej
0P4809.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPotwierdź brak napięcia na wszystkich trzech zaciskach sygnałowych na zewnętrznej tablicy synchronizacyjnej 0P4809. Po zainstalowaniu kabli synchronizacji zewnętrznej zaciski na zewnętrznej tablicy synchronizacyjnej 0P4809 mogą być pod napięciem. Przed zdjęciem przezroczystej osłony ochronnej należy odłączyć rozłącznik bezpiecznikowy od źródła zasilania.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Zamknij wewnętrzne drzwiczki zasilacza UPS i ponownie przykręć śruby.
- Odłącz i usuń wszystkie przewody sygnałowe z zasilacza UPS.
- Zdemontuj przedni wspornik kotwiący / przedni wspornik transportowy z zasilacza UPS i szafy obejścia serwisowego. Zachowaj go do ponownego montażu.
- Zamknij przednie drzwiczki zasilacza UPS na klucz.
- Podnieś nóżki zasilacza UPS, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
- Odsuń
zasilacz UPS od szafy obejścia serwisowego, tocząc go
po podłodze na kółkach.
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁU- Kółka zasilacza UPS są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
- Kółka zasilacza UPS są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
- Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz na wyważenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - Zdemontuj prawy boczny panel z szafy obejścia serwisowego.
- Przed
kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia
na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC
w szafie obejścia serwisowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOPrzed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. - Odłącz kable zasilające od szafy obejścia serwisowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli zasilających.
- Wykonaj następujące czynności w szafie
obejścia serwisowego, aby przywrócić części
do ich pierwotnego położenia. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji Przygotowanie do montażu.
- Zdejmij lewy panel boczny z szafy obejścia serwisowego i zainstaluj go ponownie po lewej stronie zasilacza UPS.
- Zamontuj ponownie prawy boczny panel na szafie obejścia serwisowego.
- Umieść osłonę ochronną w pierwotnym położeniu na prawym panelu bocznym.
- Umieść dwa wsporniki tylne i wspornik górny na szafie obejścia serwisowego w ich pierwotnym położeniu.
- Zamknij przednie drzwiczki szafy obejścia serwisowego na klucz.
- Podnieś nóżki szafy obejścia serwisowego, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
- Teraz
można przesuwać szafę obejścia serwisowego,
tocząc ją po podłodze na kółkach.
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁU- Kółka szafy obejścia serwisowego są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
- Kółka szafy obejścia serwisowego są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
- Należy poruszać się w wolnym tempie i zwracać szczególną uwagę na warunki panujące na podłodze oraz na wyważenie zasilacza szafy obejścia serwisowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - Zdemontuj tylny przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący z szafy obejścia serwisowego i zdemontuj kotwy przeciwwstrząsowe z podłogi. Zachowaj go do ponownego montażu.
- W przypadku przewożenia na większe odległości
lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek
szafy obejścia serwisowego:
OSTRZEŻENIERyzyko przechyłuSzafa obejścia serwisowego może łatwo się przewrócić. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas obchodzenia się z nią i przygotowania jej do transportu/wysyłki.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIERyzyko PRZECHYŁUW przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek szafy obejścia serwisowego, należy się upewnić, że:- pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni;
- używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia szafy obejścia serwisowego;
- produkt jest chroniony przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.Wymagania dotyczące transportu:
-
Zamontuj szafę obejścia serwisowego w pozycji pionowej na środku odpowiedniej palety o minimalnych wymiarach: 1000 mm x 1000 mm. Paleta musi być odpowiednio dostosowana do wagi szafy obejścia serwisowego: 175 kg.
-
Należy użyć odpowiednich środków mocujących do zamocowania szafy obejścia serwisowego na palecie.
-
Oryginalną paletę transportową i wsporniki można wykorzystać ponownie, jeśli nie są uszkodzone.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko PRZECHYŁU- Szafę obejścia serwisowego należy odpowiednio przymocować natychmiast po jej umieszczeniu na palecie.
- Osprzęt mocujący musi być w stanie wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIENieoczekiwane zachowanie sprzętuNie należy podnosić szafy obejścia serwisowego za pomocą wózka widłowego/paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jej wygięcie lub uszkodzenie.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu. - Wykonaj
jedną z poniższych czynności:
- Zdemontuj szafę obejścia serwisowego, LUB
- Przenieś szafę obejścia serwisowego do nowej lokalizacji, aby ją zamontować.
- Tylko w przypadku montażu szafy obejścia
serwisowego w nowej lokalizacji: Postępuj zgodnie z instrukcją
montażu, aby zamontować szafę obejścia serwisowego
w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można
znaleźć w sekcji Procedura montażu. Tylko firma Schneider Electric
może uruchomić system.
NIEBEZPIECZEŃSTWORYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGOTylko firma Schneider Electric może uruchomić system.Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.