การรื้อถอนหรือย้ายตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยังตำแหน่งใหม่
- ปิดระบบ UPS อย่างสมบูรณ์
- ล็อคเอาท์/แท็กเอาท์ สวิตช์ทั้งหมดในตู้บายพาสการบำรุงรักษาอยู่ในตำแหน่งปิด (เปิด)
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดในตำแหน่งปิด (open)
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (open)
- เปิดประตูด้านหน้าของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสและ UPS
- หากมี ให้ล็อกเอาท์/แท็กเอาต์เบรกเกอร์ป้อนกลับ BF2 ในตำแหน่งปิด (เปิด) บน UPS
- ถอดแผ่นทั้งสองออกจากตู้บายพาสการบำรุงรักษา
- ในตู้บาสพาสการบำรุงรักษา
วัดและตรวจสอบการขาดดุลของแรงดันไฟฟ้าด้วยโพรบมัลติมิเตอร์ผ่านรูในเพลตโปร่งใสสำหรับอินพุต
บายพาส เอาท์พุต
นิวทรัล และ
DC
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กวัดและตรวจสอบการขาดดุลของแรงดันไฟฟ้าด้วยโพรบมัลติมิเตอร์ผ่านรูในเพลตโปร่งใสสำหรับอินพุต บายพาส เอาท์พุต และ DCการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - ใน UPS วัดและตรวจสอบการขาดดุลของแรงดันไฟฟ้าด้วยโพรบมัลติมิเตอร์ผ่านรูในเพลตโปร่งใสสำหรับอินพุต บายพาส เอาท์พุต นิวทรัล และ DC
- เปิดประตูด้านในของ UPS
- ใน
UPS วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์
DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กวัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์ DC แต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - ถอดบัสบาร์และชิ้นส่วนฉนวนที่เชื่อมต่อ UPS เข้ากับตู้บายพาสการบำรุงรักษา ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อบัสบาร์ระหว่างตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและ UPS ในระบบเมนเดี่ยว หรือ เชื่อมต่อบัสบาร์ระหว่างตู้บายพาสการซ่อมบำรุงและ UPS ในระบบเมนคู่ เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
- ถอดโครงด้านบนและสกรูด้านหน้าที่เชื่อมต่อ UPS และตู้บายพาสการบำรุงรักษาออกภายนอก ถอดสกรูพิเศษสองตัวที่เชื่อมต่อ UPS และตู้บายพาสการบำรุงรักษาออกภายใน ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อ UPS กับตู้บายพาสการซ่อมบำรุง เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
- หากมีการซิงค์ภายนอก ถอดฝาครอบป้องกันแบบโปร่งใสออกจากบอร์ดซิงโครไนซ์ภายนอก
0P4809 บอร์ดซิงโครไนซ์ภายนอก
0P4809 อยู่ที่ด้านหลังของแผ่นด้านหน้า
ถอดสายสัญญาณออกจากบอร์ดซิงโครไนซ์ภายนอก
0P4809
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อสัญญาณทั้งสามขั้วบนบอร์ดซิงโครไนซ์ภายนอก 0P4809 เมื่อติดตั้งสายเคเบิลซิงโครไนซ์ภายนอก ขั้วต่อบนบอร์ดซิงโครไนซ์ภายนอก 0P4809 อาจถูกจ่ายไฟ ถอดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อฟิวส์ที่แหล่งกำเนิดก่อนที่จะถอดฝาครอบป้องกันแบบโปร่งใสออกการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - ปิดประตูด้านในของ UPS และขันสกรูกลับเข้าไปใหม่
- ถอดและถอดสายสัญญาณออกจาก UPS
- ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงสั่นสะเทือน/โครงสำหรับเคลื่อนย้ายด้านหน้าออกจาก UPS และตู้บายพาสเพื่อการบำรุงรักษา เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง
- ปิดและล็อคประตูด้านหน้าของUPS
- ยกขาของ UPS ขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
- เคลื่อนย้าย
UPS ออกไปให้พ้นทางตู้บายพาสการบำรุงรักษาโดยกลิ้งไว้บนล้อเลื่อน
คำเตือนอันตรายจากการสะดุด- ลูกล้อของ UPS มีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
- ลูกล้อของ UPS มีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
- เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของ UPS อย่างใกล้ชิด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ถอดแผงด้านขวาออกจากตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
- วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุต/บัสบาร์ DC ในตู้ การซ่อมบำรุงแบบบายพาสแต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
- ถอดสายไฟออกจากตู้บายพาสการบำรุงรักษา ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
- ดำเนินการต่อไปนี้บนตู้บายพาสการบำรุงรักษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งเดิม ดูรายละเอียดใน การเตรียมการติดตั้ง
- ปิดและล็อกประตูด้านหน้าของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาส
- ยกขาของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
- ตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนย้ายตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสได้โดยเลื่อนไปบนพื้นบนล้อเลื่อน
คำเตือนอันตรายจากการสะดุด- ลูกล้อของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสมีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
- ลูกล้อของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสมีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
- เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสอย่างใกล้ชิด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจากตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสและถอดพุกกันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง
- สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาส :
คำเตือนอันตรายจากการสะดุดตู้บายพาสบำรุงรักษาสามารถพลิกคว่ำได้ง่าย ใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมในระหว่างการจัดการและการเตรียมการขนส่ง/การขนส่งการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
คำเตือนอันตรายจากการสะดุดสำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาส โปรดตรวจสอบ:- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสอย่างปลอดภัย
- เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:
-
ติดตั้งตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 1000 มม. x 1000 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาส 175 กก.
-
ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพื่อยึดตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับพาเลท
-
พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย
อันตรายอันตรายจากการสะดุด- ต้องยึดตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพาเลท
- ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือนลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดอย่ายกตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
- เลิกใช้ตู้บายพาสการซ่อมบำรุง หรือ
- ย้ายตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
- สำหรับการติดตั้งตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งตู้การซ่อมบำรุงแบบบายพาสในตำแหน่งใหม่
ดู กระบวนการติดตั้ง สำหรับภาพรวมการติดตั้ง
จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย
Schneider Electric
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กจะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electricการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส