Tekniset tiedot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Suurin oikosulkuluokitus Galaxy VL -laitteelle
Galaxy VL UPS on luokiteltu käytettäväksi virtapiirissä, joka pystyy tuottamaan enintään 45 kAIC / kA Icw:ta alaläpivientiaukolla varustetun kaapin (GVBEC) ollessa asennettuna.
Tyhjän alaläpivientiaukolla varustetun kaapin paino ja mitat
Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Ympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–40 °C (32–104 °F) | –25–55 °C (–13–131 °F) |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi |
Suojaluokitus | IP20 | |
Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % |