990-91460C-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Maksimal kortslutningsgrad

Kabinettet for nedre kabelinnføring (GVBEC) er klassifisert for 45 kAIC/kA Icw når det er installert med Galaxy VL UPS.

Kabinettet for nedre kabelinnføring (GVBEC) er klassifisert for 65 kAIC/kA Icw når det er installert med Galaxy VL UPS og det valgfrie settet for 65 kAIC/kA (GVLOPT012).

Kabinettet for nedre kabelinnføring (GVBEC) er klassifisert for 35 kA Icc når det er installert med Easy UPS 3L.

Vekt og mål for kabinett for nedre kabelinnføring

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 50°C -25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet 5–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.