Caractéristiques
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées
du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Puissance nominale maximale de résistance pour Galaxy VL
L'ASI Galaxy VL est dimensionnée de sorte à être utilisée sur un circuit capable de fournir une valeur maximale de 45 kAIC/kA Icw avec l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas (GVBEC) installée.
Poids et dimensions de l'armoire à raccordement par le bas
Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (188) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Environnement
En fonctionnement | En stockage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |