ข้อมูลจำเพาะ
ประกาศ |
---|
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
พิกัดไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุดสำหรับ Galaxy VL
Galaxy VL UPS ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้กับวงจรที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 45 kAIC/kA Icw โดยติดตั้งตู้รายการด้านล่าง (GVBEC)
น้ำหนักและขนาดของตู้ทางเข้าด้านล่าง
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. (ปอนด์) | ความสูง มม. (นิ้ว) | กว้าง มม. (นิ้ว) | ลึก มม. (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) | -25 °C ถึง 55 °C(-13 °F ถึง 131 °F) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 0-95% แบบไม่ควบแน่น |
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |