Spesifikasi
PEMBERITAHUAN |
---|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS
secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Taraf Ukur Hubungan Pendek Maksimum untuk Galaxy VL
Galaxy VL UPS terukur sesuai standar untuk penggunaan yang memiliki kemampuan hantar sirkuit tidak lebih dari 45 kAIC/kA Icw, dengan lemari entri bawah (GVBEC) terpasang.
Berat dan Dimensi Lemari Entri Bawah
Referensi komersial | Berat kg (pon) | Tinggi mm (in) | Lebar mm (in) | Tebal mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M6 | 5 Nm (3,69 lb-kaki / 44,3 lb-inci) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-kaki / 154,9 lb-inci) |
M10 | 30 Nm (22 lb-kaki / 194,7 lb-inci) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-kaki / 442,5 lb-inci) |
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) | -25 °C hingga 55 °C (-13 °F hingga 131 °F) |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |