Teknik Özellikler
DUYURU |
---|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri
için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Galaxy VL için Maksimum Kısa Devre Derecesi
Galaxy VL UPS, alt giriş kabini (GVBEC) takılıyken en fazla 45 kAIC/kA Icw iletebilen bir devrede kullanım için derecelendirilmiştir.
Alt Giriş Kabini Ağırlık ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg (lbs) (lbs) | Yükseklik mm (inç) | Genişlik mm (inç) | Derinlik mm (inç) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C ( 32 °F ila 104 °F ) | -25 °C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F) |
Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 0-95 yoğunlaşmayan |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |