990-91460C-037

规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见 UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

最大短路电流

与 Galaxy VL UPS 一起安装时,底部进线机柜 (GVBEC) 的额定电流为 45 kAIC/kA Icw。

与 Galaxy VL UPS 和 65 kAIC/kA 选件套件 (GVLOPT012) 一起安装时,底部进线机柜 (GVBEC) 的额定电流为 65 kAIC/kA Icw。

与 Easy UPS 3L 一起安装时,底部进线机柜 (GVBEC) 的额定电流为 35 kA Icc。

底部进线机柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

环境

  运行 贮存
温度 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)
相对湿度 5-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.