Specifiche
AVVISO |
---|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare
il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Massimo valore nominale cortocircuito per Galaxy VL
Il Galaxy VL, accoppiato ad armadio con ingresso dal basso, è dimensionato per l'utilizzo in un circuito in grado di erogare una massima corrente di corto circuito di 45KAIC/kA Icw
Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Ambiente
Di esercizio | Di immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 0-95% senza condensa |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |