Specifikationer
OBS! |
---|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Maximal kortslutningstålighet för Galaxy VL
Galaxy VL UPS är klassad för användning i en krets som kan leverera högst 45 kAIC/kA Icw, med skåpet med ingång underifrån (GVBEC) installerat.
Skåp med ingång underifrån – vikt och dimensioner
Kommersiell referens | Vikt i kg (pund) | Höjd mm (tum) | Bredd i mm (tum) | Djup i mm (tum) |
---|---|---|---|---|
GVBEC | 85 (187.39) | 1970 (77.55) | 400 (15.74) | 850 (33.46) |
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M6 | 5 Nm (0,51 kgf-m) |
M8 | 17,5 Nm (1,78 kgf-m) |
M10 | 30 Nm (3,06 kgf-m) |
M12 | 50 Nm (5,10 kgf-m) |
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) | -25 °C till 55 °C (-13 °F till 131 °F) |
Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 0–95 % icke-kondenserande |
Skyddsklass | IP20 | |
Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % |