990-91460C-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 45 kAIC/kA Icw όταν εγκαθίσταται με το UPS Galaxy VL.

Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 65 kAIC/kA Icw όταν εγκαθίσταται με το UPS Galaxy VL και το κιτ επιλογής 65 kAIC/kA (GVLOPT012).

Το ερμάριο κάτω εισόδου (GVBEC) είναι ονομαστικό για 35 kA Icc όταν εγκαθίσταται με το Easy UPS 3L.

Βάρος και διαστάσεις ερμάριου κάτω εισόδου

Εμπορική αναφορά Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0 °C έως 50 °C (32 °F έως 122 °F ) -25°C έως 55°C (-13°F έως 131°F)
Σχετική υγρασία 5-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.