990-91375B-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Batterikretsbrytarens specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Produkten får endast användas med Galaxy VS UPS eller Galaxy VL UPS och Easy UPS 3-fas modulär.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Batteribrytare LV438279
Batterityp VRLA, bly-syra, litiumjon
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) 35
Minsta kortslutningsström till brytare (A) 1 600

Tillämpliga produkter

 

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB

GVBBB630EL-3CB

Galaxy VS

Ja

Galaxy VL

Ja Ja Ja

Easy UPS – 3-fas modulär

Ja Ja

Utlösningsinställningar

Batteribrytarlåda med en brytare (GVBBB630EL-1CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
50 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Valfritt 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1 500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1 800

Batteribrytarlåda med två brytare (GVBBB630EL-2CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1 Batteribrytare 2
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
250 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Valfritt

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Valfritt

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Batteribrytarlåda med tre brytare (GVBBB630EL-3CB)

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1 Batteribrytare 2 Batteribrytare 3
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
400 kW Valfritt

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Valfritt

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Valfritt

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Valfritt

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Valfritt

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Valfritt

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 120 mm2 för GVBBB630EL-1CB. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 240 mm2 för GVBBB630EL-2CB och GVBBB630EL-3CB.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabeldimensioner.

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribrytarlådans vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 0–95 % icke-kondenserande
Färg Svart
Skyddsklass IP20

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1:2017, upplaga 2.0, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1:a upplagan, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Allmänna krav och säkerhetskrav för UPS
IEC 62040-1:2013-01, första upplagan ändringsförslag 1
Märkningar CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, nivå 1
Föroreningsgrad 2
Överspänningskategori III
QR code for this page

Var det här till hjälp?