990-91378B-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Akü Kesicisi Özellikleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu ürün yalnızca Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS veya Easy UPS 3-Fazlı Modüler ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Akü kesicisi LV438279
Akü türü VRLA, kurşun asit, Lityum iyon
Maksimum akü kısa devre seviyesi (kA) 35
Devre kesiciyi (A) tribe düşürmek için minimum kısa devre akımı 1600

Uygulanabilir Ürünler

 

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB

GVBBB630EL-3CB

Galaxy VS

Evet

Galaxy VL

Evet Evet Evet

Easy UPS - 3 Fazlı Modüler

Evet Evet

Trip Ayarları

UPS güçleri Maks. akü besleme süresi (dk) Akü blokları Toplam akü dizileri Akü kesicisi 1
Akü dizileri Ir / Im ayarları
50 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Herhangi 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 120 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0°C ila 40 °C -25°C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 0-95 yoğunlaşmayan
Renk Siyah
Koruma sınıfı IP20

Akü Kesicisi Kiti Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVBBK630EL 12 520 290 240
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?