環境
| 運転時 | 保管時 | |
|---|---|---|
| 温度 | 負荷低減なしで0
°C~40 °C(32 °F~104
°F)。 負荷力率を70%に低減した場合は、40 °C~50 °C(104 °F~122 °F)。 |
バッテリーがないシステムの場合:-25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F) |
| 相対湿度 | 5~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
| 標高 | 0~3000 m(0~10000フィート)の高度での運転用に設計されています。 1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で強制空冷により必要な低減: 1000 m(3300フィート)まで:1.000 1500 m(5000フィート)まで:1.000:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます 1500 m(5000フィート)まで:0.975 2000 m(6600フィート)まで:1.000:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます 2000 m(6600フィート)まで:0.950 2500 m(8300フィート)まで:0.975:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます 2500 m(8300フィート)まで:0.925 3000 m(10000フィート)まで:0.950:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます 3000 m(10000フィート)まで:0.900 1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で強制空冷により必要な低減: 1000 m(3300フィート)まで:1.000 1500 m(5000フィート)まで:0.985 2000 m(6600フィート)まで:0.970 2500 m(8300フィート)まで:0.955 3000 m(10000フィート)まで:0.940 |
|
| ユニットから1メートルの距離における騒音 |
62 dB(負荷70%時) 69.5 dB(100%負荷時、400 Vシステムの場合) 68 dB(100%負荷時、480 Vシステムの場合) |
|
| 保護クラス | IP20 | |
| 塗装色 | RAL 9003、光沢度85% | |