Oversigt over medfølgende installationspakker
Installationspakke 0H-9130 til 20-80 kVA
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
M10-møtrik med spændeskive | Monter batteriafbryderboksen på væggen. | 7![]() |
M10 x 30 mm bolt med spændeskive | 7![]() |
|
M8-møtrik med spændeskive | Tilslut strømkablerne. | 15![]() |
M8 x 25 mm bolt med spændeskive | 15![]() |
|
Kabelbindere til signalkabler
820-0016
|
Tilslut signalkablerne. | 2![]() |
Kabelbindere til signalkabler
820-0176
|
5![]() |
|
Kabelbindere til strømkabler | Tilslut strømkablerne. | 30![]() |
Installationspakke 0H-1491 til 100–200 kVA
Del | Brugt i | Antal enheder |
---|---|---|
M10-møtrik med spændeskive | Monter batteriafbryderboksen på væggen og Tilslut strømkablerne. | 15![]() |
M10 x 30 mm bolt med spændeskive | 15![]() |
|
Kabelbindere til signalkabler
820-0016
|
Tilslut signalkablerne. | 2![]() |
Kabelbindere til signalkabler
820-0176
|
5![]() |
|
Kabelbindere til strømkabler | Tilslut strømkablerne | 30![]() |