Översikt över medföljande installationssatser
Installation Kit 0M-88357
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Anslut modbus-kablarna. | 1![]() |
Motstånd
på 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Kontaktdon
730-0532
|
2 ![]() |
Valfri monteringssats för seismisk sats GVSOPT002
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
M8 x 20 mm bult med bricka | Installera seismisk sats (option). | 12![]() |
Bakre
fäste
870-97772
|
1![]() |
|
Bakre
skena
870-31131
|
1![]() |
|
Främre
skena
870-31132
|
1![]() |
|
Bakre anslutningsplatta
870-31554
|
Används för installation med en intilliggande produkt. Följ anvisningarna i installationshandboken för den intilliggande produkten. | 1![]() |
Valfritt parallellset – GVSOPT006
Del | Använd i | Antal enheter |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Anslut PBUS-kablarna. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Extern
omkopplare
540-9255
|
Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem. | 2![]() |
Setet innehåller delar för användning med andra UPS-modeller som inte är relevanta för denna installation. |