ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V
ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่ายไฟฟ้าอินพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส
ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอนดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V
พิกัด UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว) |
|||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
408-552 |
|||
ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
|||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต |
0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
|||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
|||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
|||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
|||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V
พิกัด UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
432-528 |
|||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
|||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* |
65 kA RMS |
|||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V
พิกัด UPS |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) |
|||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า |
โหลดสมมาตร
± 1% |
|||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) |
|||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต |
± 5% หลังจาก
2 ms |
|||
เอาท์พุทเพาเวอร์แฟคเตอร์ |
1 | |||
Nominal output current (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
การควบคุมความถี่ (Hz) |
บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
|||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<1%
สำหรับโหลดเชิงเส้น |
|||
โหลด Crest Factor |
2.5 |
|||
โหลด Power Factor |
จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
1/0 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ G
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
ทองแดง
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
EGC อินพุต (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
นิวทรัล (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน
ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน
(Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก
885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
![]() |
---|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|