Spesifikasjoner for 480 V-systemer
Forsyningen for inngang og bypass må være «solid ground» WYE-transformatorer (kilder med nøytral direkte forbindelse til jord, som ikke kan brytes, vanligvis gjennom transformatorens midtpunk). Delta-forsyning er ikke tillatt for verken inngang eller bypass.
UPS-systemet må installeres som et separat avledet system. Lekkasjestrøm oppstår i krysskoplingen og systemjordingen.
Inngangsspesifikasjoner 480 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2,
L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkel forsyningskilde) |
|||
| Inngangsspenningsintervall (V) | 408–552 |
|||
| Frekvensintervall (Hz) |
40–70 |
|||
| Nominell inngangsstrøm (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
| Inngangstrømsbegrensning (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
| Inngangseffektfaktor |
0,99 for last som er større enn 50 % |
|||
| Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved full lineær last (symmetrisk) |
|||
| Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
|||
| Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
|||
| Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
|||
Bypasspesifikasjoner 480 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
| Bypasspenningsintervall (V) | 432–528 |
|||
| Frekvensintervall (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) |
|||
| Nominell bypasstrøm (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
| Nominell nøytral strøm (A) | 42 |
62 |
83 |
104 |
|
Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
|||
| Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern
og sikringer |
|||
Utgangsspesifikasjoner 480 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
|||
| Utgangsspenningsregulering |
Symmetrisk last ±
1 % |
|||
| Overbelastningskapasitet | 150 % for 1
minutt (normal drift) |
|||
| Respons på dynamisk last |
± 5 %
etter 2 millisekunder |
|||
| Utgangseffektfaktor | 1 | |||
| Nominell utgangstrøm (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
| Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende |
|||
| Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||
| Total harmonisk forvrengning (THDU) |
<1 %
for lineær last |
|||
| Amplitudefaktor for last |
2,5 |
|||
| Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
|||
Batterispesifikasjoner 480 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern
må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
Anbefalte kabelstørrelser 480 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimalt tillatt kabelstørrelse er 1/0
AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på G-samleskinne.
Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:
-
90°C ledere (75°C avslutning)
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.
Kopper
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|
| Inngangsfaser (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
| Inngang EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
| Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
| Bypass EGC/utgang EGC (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
| Nøytral (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 480 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig
overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser
etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere
om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
FORSIKTIG |
|---|
|
Brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for UL
| LES DETTE |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Kopper
| Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | NA |
| 8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Rød P21 |
| 6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blå P24 |
| 4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
| 3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
| 2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brun P33 |
| 1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-E | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
| 1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
| 2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Svart P45 |
| 3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Oransje P50 |
| 4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
FARE
FORSIKTIG