Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 50 kW Nennleistung
| HINWEIS |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Die DC-Kabel dürfen nur in Installationen mit einer
USV mit maximal 50 kW Nennleistung zwischen den Batterieschaltern
angeschlossen werden. Bei Installation mit einer USV mit einer Nennleistung
über 50 kW müssen die aus den einzelnen modularen Batterieschränken
kommenden DC-Kabel direkt in der USV angeschlossen werden. Siehe Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung
über 50 kW.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene PE-Kabel (0W49449) wie hier gezeigt zwischen den modularen Batterieschränken an.
- Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltenen DC-Kabel (0W49426) wie hier gezeigt zwischen den modularen Batterieschränken an.
- Für externe USV:
- Schließen Sie das PE-Kabel und die DC-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) im modularen Batterieschrank 1 an.
- Führen Sie die PE- und DC-Kabel durch die Kabelbox nach außen und in den Verkabelungsbereich der USV.
- Schließen Sie die PE- und DC-Kabel wie im Installationshandbuch beschrieben in der USV an.
- Für angrenzende USV mit internen Batterien:
- Schließen Sie das PE-Kabel (0W49449) und die DC-Kabel (0W49426) (im Lieferumfang enthalten) in der USV an. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch für die USV zum Anschließen und Verlegen der PE- und DC-Kabel in der USV.
- Schließen Sie das PE-Kabel und die DC-Kabel im modularen Batterieschrank 1 an.
- Für direkt angrenzende USV für externe Batterien:
- Schließen Sie das PE-Kabel (0W13065) und die DC-Kabel (0W13071) aus dem optionalen Kit GVSOPT030 im modularen Batterieschrank 1 an.
- Führen Sie die PE- und DC-Kabel durch die rechte Seite nach außen und in den Verkabelungsbereich der USV.
- Schließen Sie die PE- und DC-Kabel wie im Installationshandbuch beschrieben in der USV an.