990-91263A-005

Einbausätze – Übersicht

Einbausatz 0H-9330

Einbausatz 0H-9332

Optionales Seismic Kit GVSOPT002

Teil Vorgang Stückzahl
Schraube M8 x 20mm mit Unterlegscheibe Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option) und Abschließende Montageschritte. 12
Hintere Verankerung
870-97772
1
Hintere Verankerungshalterung
870-31131
1
Vordere Verankerungshalterung
870-31132
1
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
1

Optionales Kit GVSOPT030

0H-1743

Nur für die Installation mit angrenzender USV für externe Batterien.

Teil Vorgang Stückzahl
Verbindungsklemme
870-32370
Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien. 3
Schraube M6 x 16 mm mit Unterlegscheibe
803-0686A
3
Mutter M6 mit Unterlegscheibe
3360687
3
Kabelbinder
820-0020
30
Schraube M8 x 25mm mit Unterlegscheibe
803-8595A
Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien und Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 50 kW Nennleistung oder Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 50 kW 9
Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803-8007
9
PE-Kabel 0W13065 (für modularen Batterieschrank 1) 1
DC-Kabel 0W13071 (für modularen Batterieschrank 1) 1
Kabelbinder
820-0176A
18
DC-Kabel 0W13066 (für modularen Batterieschrank 2) Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien und Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit Nennleistung über 50 kW. 1
DC-Kabel 0W13068 (für modularen Batterieschrank 3) 1
DC-Kabel 0W13067 (für modularen Batterieschrank 4) 1
Signalkabel 0W13070 Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV für externe Batterien und Anschließen der Signalkabel. 1
Signalkabel 0W13069 1
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.