Conecte os cabos de alimentação para um nobreak classificado para um máximo de 50 kW
| AVISO |
|---|
|
Risco de dano ao equipamento
Somente conecte os cabos CC de um disjuntor da bateria
a outro disjuntor da bateria em instalações com um nobreak
classificado para um máximo de 50 kW. Para instalações
com um nobreak classificado acima de 50 kW, os cabos CC de cada gabinete
de baterias modulares precisam ser conectados diretamente ao nobreak.
Consulte Conecte os cabos de alimentação do nobreak classificados
acima de 50 kW.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Conecte o cabo de PE fornecido (0W49449) entre os gabinetes de baterias modulares conforme demonstrado.
- Conecte os cabos CC fornecidos (0W49426) entre os gabinetes de baterias modulares conforme demonstrado.
- Para nobreak remoto:
- Para nobreak adjacente com baterias internas:
- Conecte o cabo de PE fornecido (0W49449) e os cabos CC (0W49426) no nobreak. Siga o manual de instalação do nobreak para conectar e passar os cabos de PE e CC no nobreak.
- Conecte o cabo PE e os cabos CC no gabinete de baterias modulares 1.
- Para nobreak adjacente para baterias externas:
- Conecte o cabo PE (0W13065) e os cabos CC (0W13071) do kit opcional GVSOPT030 no gabinete de baterias modulares 1.
- Passe os cabos de PE e CC pelo lado direito até a área de cabeamento de energia do nobreak.
- Siga o manual de instalação do nobreak para conectar os cabos de PE e CC no nobreak.