990-91263A-018

設置キットの概要

設置キット0H-9330

設置キット0H-9332

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM6 x 16 mmネジ
803-0686
モジュール式バッテリーキャビネット1と内蔵バッテリー付き隣接UPSとの相互接続およびモジュール式バッテリーキャビネット間の相互接続 9
相互接続ブラケット
870-31473
3
ワッシャ付きM6ナット
3360687
最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 5
ワッシャ付きM6 x 20 mmボルト
803-8592
6
ケーブルタイ 最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 18
信号ケーブル0W12680 信号ケーブルの接続 1
信号ケーブル0W76629 1

オプションの耐震キットGVSOPT002

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト 耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 12
背面固定用金具
870-97772
1
背面固定用金具
870-31131
1
前面固定用金具
870-31132
1
背面接続プレート
870-31554
1

オプションキットGVSOPT030

0H-1743

外部バッテリーの隣接UPSを使用した設置の場合にのみ利用可能です。

部品 用途 ユニット数
相互接続クランプ
870-32370
モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続 3
ワッシャ付きM6 x 16 mmネジ
803-0686A
3
ワッシャ付きM6ナット
3360687
3
ケーブルタイ
820-0020
30
ワッシャ付きM8 x 25 mmボルト
803-8595A
モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続、および最大定格50 kWのUPS用電源ケーブルの接続、または定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 9
ワッシャ付きM8ナット
803-8007
9
PEケーブル0W13065(モジュール式バッテリーキャビネット1用) 1
DCケーブル0W13071(モジュール式バッテリーキャビネット1用) 1
ケーブルタイ
820-0176A
18
DCケーブル0W13066(モジュール式バッテリーキャビネット2用) モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続および定格50 kWを超えるUPS用電源ケーブルの接続 1
DCケーブル0W13068(モジュール式バッテリーキャビネット3用) 1
DCケーブル0W13067(モジュール式バッテリーキャビネット4用) 1
信号ケーブル0W13070 モジュール式バッテリーキャビネット1と外部バッテリーの隣接UPSとの相互接続および信号ケーブルの接続 1
信号ケーブル0W13069 1
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.