990-91263A-011

Asennussarjojen yhteenveto

Asennussarja 0H-9330

Asennussarja 0H-9332

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M6 × 16 mm:n ruuvi ja aluslevy
803-0686
Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen viereiseen UPSiin, jossa on sisäiset akut ja Modulaaristen akkukaappien kytkeminen toisiinsa. 9
Liitäntäkiinnike
870-31473
3
M6-mutteri ja aluslevy
3360687
Virtakaapeleiden kytkeminen 50 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin tai Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin. 5
M6 × 20 mm:n pultti ja aluslevy
803-8592
6
Nippusiteet Virtakaapeleiden kytkeminen 50 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin tai Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin. 18
Signaalikaapeli 0W12680 Signaalikaapeleiden kytkeminen. 1
Signaalikaapeli 0W76629 1

Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT002

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen ja Lopullinen asennus. 12
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97772
1
Takakiinnike
870-31131
1
Etukiinnike
870-31132
1
Takakytkentälevy
870-31554
1

Valinnainen sarja GVSOPT030

0H-1743

Vain asennettaessa vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut.

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
Liitäntäpidike
870-32370
Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut. 3
M6 × 16 mm:n ruuvi ja aluslevy
803-0686A
3
M6-mutteri ja aluslevy
3360687
3
Nippuside
820-0020
30
M8 × 25 mm:n pultti ja aluslevy
803-8595A
Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut ja Virtakaapeleiden kytkeminen 50 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin tai Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin. 9
M8-mutteri ja aluslevy
803-8007
9
PE-kaapeli 0W13065 (modulaariseen akkukaappi 1:een) 1
DC-kaapeli 0W13071 (modulaariseen akkukaappi 1:een) 1
Nippuside
820-0176A
18
DC-kaapeli 0W13066 (modulaariseen akkukaappi 2:een) Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut ja Virtakaapeleiden kytkeminen yli 50 kW:n luokituksen UPSiin. 1
DC-kaapeli 0W13068 (modulaariseen akkukaappi 3:een) 1
DC-kaapeli 0W13067 (modulaariseen akkukaappi 4:een) 1
Signaalikaapeli 0W13070 Modulaarisen akkukaappi 1:n yhdistäminen vierekkäiseen UPSiin, jossa on ulkoiset akut ja Signaalikaapeleiden kytkeminen. 1
Signaalikaapeli 0W13069 1
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.