990-91263A-034

Kurulum Setleri Genel Görünümü

Kurulum Seti 0H-9330

Kurulum Seti 0H-9332

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
M6 x 16 mm contalı cıvata
803-0686
Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Dahili Akülerle Bağlantı Kurma ve Modüler Akü Kabinleri Arasındaki bağlantıları yapma. 9
Ara bağlantı braketi
870-31473
3
Contalı M6 cıvata somunu
3360687
Maksimum 50 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın veya 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın. 5
Contalı M6 x 20 mm cıvatası
803-8592
6
Kablo bağları Maksimum 50 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın veya 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın. 18
Sinyal kablosu 0W12680 Sinyal Kablolarını Bağlama. 1
Sinyal kablosu 0W76629 1

İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT002

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Contalı M8 x 20 mm civatası Sismik Sabitlemeyi Kurma (Opsiyon) ve Nihai Kurulum. 12
Arka sabitleme
870-97772
1
Arka sabitleme braketi
870-31131
1
Ön sabitleme braketi
870-31132
1
Arka bağlantı plakası
870-31554
1

İsteğe bağlı Set GVSOPT030

0H-1743

Sadece harici aküler için bitişik bir UPS ile kurulum için.

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Arabağlantı kelepçesi
870-32370
Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Dış Akülerle Bağlantı Kurma. 3
M6 x 16 mm contalı cıvata
803-0686A
3
Contalı M6 cıvata somunu
3360687
3
Kablo bağı
820-0020
30
Contalı M8 x 25 mm civatası
803-8595A
Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Dış Akülerle Bağlantı Kurma ve Maksimum 50 kW olan bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın veya 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın. 9
Contalı M8 cıvata somunu
803-8007
9
PE kablosu 0W13065 (modüler akü kabini 1 için) 1
DC kablo 0W13071 (modüler akü kabini 1 için) 1
Kablo bağı
820-0176A
18
DC kablo 0W13066 (modüler akü kabini 2 için) Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Dış Akülerle Bağlantı Kurma ve 50 kW'den yüksek bir UPS için Güç Kablolarını Bağlayın. 1
DC kablo 0W13068 (modüler akü kabini 3 için) 1
DC kablo 0W13067 (modüler akü kabini 4 için) 1
Sinyal kablosu 0W13070 Modüler Akü Kabini 1 ve Bitişik UPS arasında Dış Akülerle Bağlantı Kurma ve Sinyal Kablolarını Bağlama. 1
Sinyal kablosu 0W13069 1
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.