990-91263A-038

安装套件概述

安装套件 0H-9330

安装套件 0H-9332

部件 使用范围 件数
M6 x 16 mm 螺钉及垫圈
803-0686
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(含内部电池)连接模块电池柜 9
连接支架
870-31473
3
M6 螺母及垫圈
3360687
连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线 5
M6 x 20 mm 螺栓及垫圈
803-8592
6
线缆扎带 连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线 18
信号线 0W12680 连接信号线 1
信号线 0W76629 1

可选的抗震套件 GVSOPT002

部件 使用范围 件数
M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 安装抗震固定支架(可选)最终安装 12
背面固定件
870-97772
1
背面固定支架
870-31131
1
正面固定支架
870-31132
1
背面连接板
870-31554
1

可选套件 GVSOPT030

0H-1743

仅适用于带相邻 UPS(用于外部电池)的系统。

部件 使用范围 件数
连接夹
870-32370
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池) 3
M6 x 16 mm 螺钉及垫圈
803-0686A
3
M6 螺母及垫圈
3360687
3
线缆扎带
820-0020
30
M8 x 25 mm 螺栓及垫圈
803-8595A
连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)连接 UPS(额定功率最大为 50 kW)的电源线连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线 9
M8 螺母及垫圈
803-8007
9
PE 线缆 0W13065(用于模块电池柜 1) 1
DC 线缆 0W13071(用于模块电池柜 1) 1
线缆扎带
820-0176A
18
DC 线缆 0W13066(用于模块电池柜 2) 连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)连接 UPS(额定功率大于 50 kW)的电源线 1
DC 线缆 0W13068(用于模块电池柜 3) 1
DC 线缆 0W13067(用于模块电池柜 4) 1
信号线 0W13070 连接模块电池柜 1 与相邻 UPS(用于外部电池)连接信号线 1
信号线 0W13069 1
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.