Panoramica dei kit di montaggio
Kit di montaggio 0H-9330
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Copertura dell'alloggiamento
870-31845
|
Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS con batterie interne adiacente o Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS per batterie esterne adiacente e Interconnessione degli armadi delle batterie modulari. | 1![]() |
| Cavo PE 0W49449 | Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW o Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW. | 1![]() |
| Cavo CC 0W49426 | Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW. | 2![]() |
Kit di montaggio 0H-9332
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Vite M6 x 16 mm con rondella
803-0686
|
Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS con batterie interne adiacente e Interconnessione degli armadi delle batterie modulari. | 9![]() |
| Staffa di interconnessione
870-31473
|
3![]() |
|
| Dado M6 con rondella
3360687
|
Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW o Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW. | 5![]() |
| Bullone M6 x 20 mm con rondella
803-8592
|
6![]() |
|
| Fascette per cavi | Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW o Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 50 kW. | 18![]() |
| Cavo di segnale 0W12680 | Collegamento dei cavi di segnale. | 1![]() |
| Cavo di segnale 0W76629 | 1![]() |
Kit antisismico opzionale GVSOPT002
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Bullone M8 x 20 mm con rondella | Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. | 12![]() |
| Ancoraggio posteriore
870-97772
|
1![]() |
|
| Staffa di ancoraggio posteriore
870-31131
|
1![]() |
|
| Staffa di ancoraggio anteriore
870-31132
|
1![]() |
|
| Piastra di collegamento posteriore
870-31554
|
1![]() |
Kit opzionale GVSOPT030
Solo per installazione con un UPS adiacente per batterie esterne.