990-91263A-004

Oversigt over installationspakker

Installationspakke 0H-9330

Installationspakke 0H-9332

Del Brugt i Antal enheder
M6 x 16-mm skrue med spændeskive
803-0686
Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS med interne batterier og Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden. 9
Sammenkoblingsbeslag
870-31473
3
M6-møtrik med spændeskive
3360687
Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 50 kW eller Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW. 5
M6 x 20 mm bolt med spændeskive
803-8592
6
Kabelbindere Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 50 kW eller Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW. 18
Signalkabel 0W12680 Tilslut signalkablerne. 1
Signalkabel 0W76629 1

Valgfrit seismisk sæt GVSOPT002

Del Brugt i Antal enheder
M8 x 20 mm bolt med spændeskive Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag og De sidste installationstrin. 12
Bagerste anker
870-97772
1
Bagerste forankringsbeslag
870-31131
1
Forreste forankringsbeslag
870-31132
1
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
1

Valgfrit seismisk pakke GVSOPT030

0H-1743

Kun til installation med en tilstødende UPS til eksterne batterier.

Del Brugt i Antal enheder
Sammenkoblingsklemme
870-32370
Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS for eksterne batterier. 3
M6 x 16-mm skrue med spændeskive
803-0686A
3
M6-møtrik med spændeskive
3360687
3
Kabelbinder
820-0020
30
M8 x 25 mm bolt med spændeskive
803-8595A
Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS for eksterne batterier og Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til maksimum 50 kW eller Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW. 9
M8-møtrik med spændeskive
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (til modulært batteriskab 1) 1
DC kabel 0W13071 (til modulært batteriskab 1) 1
Kabelbinder
820-0176A
18
DC kabel 0W13066 (til modulært batteriskab 2) Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS for eksterne batterier og Tilslut strømkablerne til en UPS klassificeret til over 50 kW. 1
DC kabel 0W13068 (til modulært batteriskab 3) 1
DC kabel 0W13067 (til modulært batteriskab 4) 1
Signalkabel 0W13070 Sammenkobl modulært batteriskab 1 med den tilstødende UPS for eksterne batterier og Tilslut signalkablerne. 1
Signalkabel 0W13069 1
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.