合规性
安全 | IEC 62040-1:2008-06 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 UL 1778 第 5 版 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C2 FCC 第 15 部分 B 级,A 类 IEEE C62.41-1991 位置类别 B2,IEEE 低压交流电源电路中电涌电压推荐规程 |
运输 | IEC 60721-4-2 2M1 级 |
抗震 | ICC-ES AC 156 (2015):OHSPD 预批准;Sds=1.33 g (z/h=1),Sds=1.63 g (z/h=0);Ip= 1.5 |
性能
性能符合以下规范:IEC 62040-3:2011-03 不间断电源 系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。
输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-111