Zgodność z normami
| Zasady bezpieczeństwa | IEC 62040-1: 2017,
Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część
1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa UL 1778 5. wydanie |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część
2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B2, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu |
| Transport | IEC 60721-4-2 Poziom 2M1 |
| Wstrząsy | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Wstępnie zatwierdzony; Sds=1,33 g dla z/h=1 i Sds=1,63 g dla z/h=0; Ip= 1,5 |
| System uziemienia | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Kategoria przepięciowa | Ten zasilacz UPS
jest zgodny z normą OVCII. W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII. |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wydajność
Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11