Conformità
Sicurezza | IEC 62040-1: 2008-06 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1:
Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS IEC 62040-1: 2013-01, prima edizione emendamento 1 UL 1778 quinta edizione |
CEM/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte
2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2 FCC Parte 15 sottoparte B, Classe A IEEE C62.41-1991 Categoria di posizione B2, IEEE Prassi raccomandata sulle sovratensioni nei circuiti di alimentazione CA a bassa tensione |
Trasporto | IEC 60721-4-2 livello 2M1 |
Standard sismici | ICC-ES AC 156 (2015): OSHPD pre-approvato; Sds=1,33 g per z/h=1 e Sds=1,63 g per z/h=0; Ip= 1,5 |
Prestazioni
Prestazioni conformi a: IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3, sezione 5.3.4): VFI-SS-111