Uppfyller följande standarder:
Säkerhet | IEC 62040-1: 2008-06, 1:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 1: Allmänna och säkerhetskrav
för UPS IEC 62040-1: 2013-01, 1:a upplagan, ändring 1 UL 1778 5:e upplagan |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 2: Kraven på elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) C2 FCC del 15 del B, klass A IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänning i lågspänningsströmkretsar |
Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5 |
Prestanda
Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – Del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.
Klassificering av utgångsprestandan (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-111