Especificaciones para sistemas de 400 V
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
|||||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
|||||
Corriente de entrada nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Corriente de entrada máxima (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Límite de corriente de entrada (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
|||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
|||||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
|||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
|||||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||||
Corriente de derivación nominal (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* * |
65 kA RMS |
|||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 400 V
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión de los cables máxima permitida es de 50 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 2 en barras colectoras CC+/CC-; 4 en barras colectoras N; 5 en barras colectoras PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Entrada PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Derivación PE/salida PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutro* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
CC+/CC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
PE CC (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Especificaciones ambientales
Disipación del calor en BTU/h
10 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
Carga del 50 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
Carga del 75 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Carga del 100 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
Carga del 50 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Carga del 75 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Carga del 100 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
Carga del 50 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Carga del 75 % |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
Carga del 100 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
Carga del 50 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Carga del 75 % |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
Carga del 100 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
Carga del 50 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
Carga del 75 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
Carga del 100 % |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Carga del 50 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
Carga del 75 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
Carga del 100 % |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
Carga del 50 % |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
Carga del 75 % |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
Carga del 100 % |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
Carga del 50 % |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
Carga del 75 % |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
Carga del 100 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
Carga del 50 % |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
Carga del 75 % |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
Carga del 100 % |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
Carga del 50 % |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
Carga del 75 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
Carga del 100 % |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
Carga del 50 % |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
Carga del 75 % |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
Carga del 100 % |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
Carga del 50 % |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
Carga del 75 % |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
Carga del 100 % |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm | |
---|---|---|---|---|
SAI de 20-50 kW 400 V sin bancos de baterías preinstalados* | 200 |
1680 |
640 |
990 |
SAI de 10-20 kW 400 V con un banco de baterías |
350 |
1680 |
640 |
990 |
SAI de 30-50 kW 400 V con dos bancos de baterías |
490 |
1680 |
640 |
990 |
Peso y dimensiones del SAI
Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm | |
---|---|---|---|---|
SAI de 10-20 kW 400 V con un banco de baterías |
320 |
1485 |
521 |
847 |
SAI de 30-50 kW 400 V con dos bancos de baterías |
460 |
1485 |
521 |
847 |