990-91317G-017

Specifiche per sistemi da 400 V

Specifiche ingresso 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)*
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (doppia rete di alimentazione)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Corrente massima in ingresso (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Limitazione corrente in ingresso (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Fattore di potenza in ingresso

0,99 con carico al 100%

Distorsione armonica totale (THDI)

<6% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola)*
3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (doppia rete di alimentazione)* *

Intervallo tensione in ingresso (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Corrente massima in ingresso (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Limitazione corrente in ingresso (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Corrente di neutro nominale (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Intervallo tensione di bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Corrente di neutro nominale (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Specifiche uscita 400 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsione armonica totale (THDU)

<1% per carico lineare
<3% per carico non lineare

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Tensione (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Collegamenti

4 fili (L1, L2, L3, N, PE)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimo valore nominale cortocircuito* Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione Protezione a monte consigliata 400 V.
Massimo valore nominale cortocircuito* 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsione armonica totale (THDU)

<1% per carico lineare
<3% per carico non lineare

Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

572

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

47

66

88

109

131 175 218
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

54

81

109

136

163 217 271
Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dimensioni dei cavi consigliate 400 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC; sei sulle sbarre N/PE.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fasi di ingresso (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingresso PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fasi di bypass/uscita (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE bypass/PE uscita (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Protezione a monte consigliata per 400 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
AVVISO
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se a monte viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) come protezione contro i guasti verso terra, l'RCD-B deve essere dimensionato in modo da non scattare sulla corrente di dispersione di questo prodotto, il quale può raggiungere i 67 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È garantita la conformità con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni), riportato nella tabella seguente.

Protezione a monte consigliata per 400 V IEC

IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA)

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

0,7

Tipo di interruttore

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

Impostazione In 40 32 63 50 80 63 100 80
Impostazione Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Impostazione Im 500 (fisso) 400 (fisso) 500 (fisso) 500 (fisso) 640 (fisso) 500 (fisso) 800 (fisso) 640 (fisso)
Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Tipo di interruttore

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

Impostazione In 125 100 160 125 200 160
Impostazione Ir 125 100 160 125 200 160
Impostazione Im 1250 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso) 1250 (fisso) ≤ 6 x In 1250 (fisso)

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C

da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie.

Umidità relativa 5-95%, senza condensa 10-80%, senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m.
Declassamento di potenza richiesto da 1000 a 3000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950
Fino a 2500 m: 0,925
Fino a 3000 m: 0,900
 
Rumore udibile a un metro dall'unità

400 V 20-60 kW: 49 dB al 70% del carico, 54 dB al 100% del carico
400 V 80-100 kW: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico

Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Dissipazione del calore in BTU/ora

20 kW con modulo di potenza N+1 Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1140

1089

1162

816

814

795

Carico al 50%

1527

1468

1550

854

862

852

Carico al 75%

1913

1814

1912

964

933

925

Carico al 100%

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW con modulo di potenza N+1 eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

818

835

833

1245

1270

1282

Carico al 50%

877

879

881

1631

1675

1698

Carico al 75%

961

951

954

2028

2080

2114

Carico al 100%

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW con modulo di potenza N+1 Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

2060

2081

2106

977

990

995

Carico al 50%

2648

2683

2777

1078

1057

1046

Carico al 75%

3254

3268

3335

1181

1163

1151

Carico al 100%

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW con modulo di potenza N+1 eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1403

1476

1507

1796

1871

1881

Carico al 50%

1531

1514

1533

2417

2522

2559

Carico al 75%

1589

1615

1610

3059

3184

3237

Carico al 100%

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW con modulo di potenza N+1 Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

2201

2255

2303

993

991

979

Carico al 50%

3000

3062

3085

1136

1138

1128

Carico al 75%

3781

3788

3813

1246

1236

1219

Carico al 100%

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW con modulo di potenza N+1 eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1386

1450

1463

2001

2087

2107

Carico al 50%

1536

1567

1597

2843

2962

3011

Carico al 75%

1652

1664

1679

3720

3858

3915

Carico al 100%

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW con modulo di potenza N+1 Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

2391

2454

2485

1021

1016

1007

Carico al 50%

3393

3428

3426

1213

1206

1198

Carico al 75%

4489

4456

4440

1386

1363

1345

Carico al 100%

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW con modulo di potenza N+1 eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1446

1446

1490

2208

2304

2333

Carico al 50%

1599

1624

1646

3277

3408

3463

Carico al 75%

1789

1806

1794

4402

4544

4594

Carico al 100%

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

2282

2152

2296

1034

1009

982

Carico al 50%

3508

3557

3537

1158

1190

1103

Carico al 75%

5167

5117

4939

1419

1443

1349

Carico al 100%

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1245

1222

1261

2290

2362

2400

Carico al 50%

1420

1444

1432

3621

3700

3742

Carico al 75%

1596

1663

1570

5252

5308

5321

Carico al 100%

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

2988

3062

3284

1149

1138

1124

Carico al 50%

4738

4660

4851

1454

1404

1359

Carico al 75%

6960

6674

6806

1892

1811

1712

Carico al 100%

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

1547

1567

1576

2720

2833

2869

Carico al 50%

1853

1849

1852

4549

4686

4726

Carico al 75%

2287

2236

2229

6803

6925

6935

Carico al 100%

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 400 415 400 415
Carico al 25%

3428

3642

1206

1179

Carico al 50%

5598

5756

1584

1525

Carico al 75%

8487

8466

2208

2074

Carico al 100%

12286

12091

3097

2909

100 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 400 415 400 415
Carico al 25%

1624

1599

3260

3300

Carico al 50%

2037

2061

5757

5786

Carico al 75%

2583

2643

8858

8823

Carico al 100%

3303

3373

12563

12413

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS 20-50 kW 400 V con modulo di potenza N+1*

250

2082

755

1010

UPS 60-100 kW 400 V senza stringhe di batterie preinstallate*

250

2082

755

1010

UPS 60 kW 400 V con tre stringhe di batterie

690

2082

755

1010

UPS 80-100 kW 400 V con tre stringhe di batterie

705

2082

755

1010

NOTA: I modelli di UPS contrassegnati con un * nella tabella sopra vengono spediti senza moduli di potenza preinstallati nell'UPS e tutti i moduli di potenza spediti separatamente. Le stringhe di batterie non sono incluse e devono essere acquistate separatamente.

Pesi e dimensioni con imballaggio del modulo di alimentazione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Pesi e dimensioni con imballaggio delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Pesi e dimensioni dell'UPS

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 20 kW 400 V con tre stringhe di batterie*

650

1970

550

847

UPS da 30-50 kW 400 V con tre stringhe di batterie*

680

1970

550

847

UPS da 60 kW 400 V con tre stringhe di batterie

665

1970

550

847

UPS da 80-100 kW 400 V con tre stringhe di batterie

680

1970

550

847

NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg.

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.