Especificaciones
Especificaciones de entrada
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) |
||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
||
Corriente de entrada nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
Corriente de entrada máxima (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
Límite de corriente de entrada (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||
Corriente de derivación nominal (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
Corriente nominal en el neutro (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
Valor nominal de cortocircuito máximo * |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 | 380 /400 /415 |
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) |
||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica: ± 1 % |
||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal) |
||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 % después de 2 milisegundos |
||
Factor de potencia de salida | 1 | ||
Corriente de salida nominal (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
||
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 % para carga lineal <3 % para carga no lineal |
||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de batería
Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga |
80 % |
||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga |
20 % |
||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW) |
8 |
12 |
16 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) |
2 |
3 |
4 |
Tensión nominal de la batería (VCC) |
480 |
||
Tensión de flotación nominal (VCC) |
545 |
||
Tensión máxima de carga rápida (VCC) |
571 |
||
Compensación de la temperatura (por celda) |
-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C |
||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) |
384 |
||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) |
22 |
33 |
43 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) |
27 |
41 |
54 |
Corriente de ondulación |
< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) |
||
Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
10 kA |
Protección aguas arriba recomendada
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
Valor de In |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Valor de Ir |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Valor de Im |
300 (fijos) |
190 (fijos) |
400 (fijos) |
300 (fijos) |
500 (fijos) |
400 (fijos) |
Dimensión de los cables recomendados para 380/400/415 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima de los cables permitida es de 25 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Fases de entrada (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Entrada PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Fases de derivación/salida (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Derivación PE/salida PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutro* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura |
0 °C a 40 °C |
-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías. |
Humedad relativa |
De 0 a 95 % sin condensación |
De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud |
Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m. |
|
Ruido perceptible a un metro de la unidad |
400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga |
|
Grado de protección |
IP20 |
|
Color |
RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Disipación del calor en BTU/h
SAI de 10 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
663 |
664 |
652 |
469 |
475 |
470 |
Carga del 50 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Carga del 75 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Carga del 100 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
SAI de 10 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
460 |
475 |
486 |
957 |
998 |
995 |
Carga del 50 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Carga del 75 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Carga del 100 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
SAI de 15 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
769 |
767 |
744 |
529 |
487 |
461 |
Carga del 50 % |
1052 |
1024 |
1026 |
610 |
525 |
542 |
Carga del 75 % |
1425 |
1350 |
1339 |
704 |
612 |
610 |
Carga del 100 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
SAI de 15 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
484 |
501 |
517 |
1021 |
1056 |
1062 |
Carga del 50 % |
550 |
556 |
563 |
1268 |
1288 |
1312 |
Carga del 75 % |
635 |
630 |
630 |
1599 |
1595 |
1635 |
Carga del 100 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
SAI de 20 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
888 |
831 |
845 |
524 |
502 |
516 |
Carga del 50 % |
1300 |
1240 |
1218 |
622 |
594 |
593 |
Carga del 75 % |
1856 |
1761 |
1716 |
790 |
706 |
688 |
Carga del 100 % |
2600 |
2454 |
2353 |
871 |
836 |
801 |
SAI de 20 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Carga del 25 % |
512 |
519 |
530 |
1088 |
1123 |
1137 |
Carga del 50 % |
599 |
602 |
610 |
1479 |
1491 |
1519 |
Carga del 75 % |
709 |
707 |
701 |
2014 |
2013 |
2031 |
Carga del 100 % |
835 |
819 |
810 |
2697 |
2690 |
2672 |