990-91317G-017

Elenco modelli

UPS con batterie interne (fino a 2 stringhe di batterie)

Vedere UPS con batterie interne (fino a 2 stringhe di batterie) per le specifiche tecniche di questo UPS.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 7 Ah, espandibile a 2, avvio 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 7 Ah, espandibile a 2, avvio 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 7 Ah, espandibile a 2, avvio 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

UPS con batterie interne (fino a 4 stringhe di batterie)

Vedere UPS con batterie interne (fino a 4 stringhe di batterie) per le specifiche tecniche di questo UPS.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibile a 4, avvio 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibile a 4, avvio 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V con 1 stringa di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibile a 4, avvio 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V per un massimo di 4 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V con 2 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 4, avvio 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V per un massimo di 4 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V con 2 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 4, avvio 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V per un massimo di 4 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V con 2 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 4, avvio 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V per un massimo di 4 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

UPS con batterie interne (fino a 5 stringhe di batterie)

Vedere UPS con batterie interne (fino a 5 stringhe di batterie) per le specifiche tecniche di questo UPS.

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V con modulo di potenza N+1 per 5 stringhe di batterie modulari smart da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V con modulo di potenza N+1 per 5 stringhe di batterie modulari smart da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V con modulo di potenza N+1 per 5 stringhe di batterie modulari smart da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V con modulo di potenza N+1 per 5 stringhe di batterie modulari smart da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V con 3 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 5, avvio 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V per un massimo di 5 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V con 3 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 5, avvio 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V per un massimo di 5 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V con 3 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, espandibili a 5, avvio 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V per un massimo di 5 stringhe di batterie modulari smart interne da 9 Ah, avvio 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?