Conformità
| Sicurezza | IEC 62040-1: 2017,
Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1:
Requisiti di sicurezza UL 1778 5a edizione |
| CEM/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2:
Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2 FCC Parte 15 Sottoparte B, Classe A IEEE C62.41-1991 Categoria di posizione B2, IEEE Prassi raccomandata sulle sovratensioni nei circuiti di alimentazione CA a bassa tensione |
| Trasporto | IEC 60721-4-2 livello 2M1 |
| Standard sismici | ICC-ES AC 156 (2015): OSHPD pre-approvato; Sds=1,33 g per z/h=1 e Sds=1,63 g per z/h=0; Ip= 1,5 |
| Sistema di messa a terra | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Categoria di sovratensione | Questo UPS è
conforme alle normative OVCII. Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII. |
| Classe di protezione | I |
| Livello di inquinamento | 2 |
Prestazioni
Prestazioni conformi a: IEC 62040-3: 2021, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3, sezione 5.3.4): VFI-SS-11