990-91317B-017

Comunicazione e gestione

Local Area Network 1 Gbps – 1 porta per impostazione predefinita
Modbus Modbus (SCADA)
Relè d'uscita 4 x SELV configurabili
Contatti di ingresso 4 x SELV configurabili
Pannello di controllo standard Display touchscreen da 4,3 pollici
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO) Opzioni:
  • Normalmente aperto (NO)

  • Normalmente chiuso (NC)

  • SELV 24 V CC esterno

Quadro elettrico esterno UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronizzazione esterna No
Monitoraggio delle batterie Disponibile per batterie modulari

EPO

Configurazioni EPO (640–4864 terminale J6600, 1–9)

L'ingresso EPO supporta 24 VCC.

NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.

Se si desidera invece che l'attivazione EPO trasferisca l'UPS in funzionamento in bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.

Contatti d'ingresso e relè d'uscita configurabili

Contatti d'ingresso

Sono disponibili quattro contatti di ingresso che possono essere configurati per indicare un determinato evento tramite il display. I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA.

Nome Descrizione Posizione
IN _1 (contatto di ingr 1) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 1–2
IN _2 (contatto di ingr 2) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 3–4
IN _3 (contatto di ingr 3) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 5–6
IN _4 (contatto di ingr 4) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 terminale J6616, 7–8

Relè d'uscita

Sono disponibili quattro relè di uscita che possono essere configurati per attivarsi in corrispondenza di uno o più eventi tramite il display.

I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.

Nome Descrizione Posizione
OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 1–3
OUT _2 (relè di uscita 2) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 4–6
OUT _3 (relè di uscita 3) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 7–9
OUT _4 (relè di uscita 4) Relè di uscita configurabile 640–4864 terminale J6617, 10–12

Modalità contr alimentaz: Quando questa modalità è abilitata, il relè di uscita viene attivato quando gli eventi associati al relè di uscita non sono presenti (normalmente attivati). La modalità controllo alimentazione è impostata individualmente per ciascun relè di uscita e consente di rilevare se l'alimentazione ai relè di uscita viene persa, poiché tutti i relè di uscita si disattiveranno e gli eventi associati ai relè di uscita saranno indicati come presenti.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?