990-91317G-017

Opzioni

Opzioni di configurazione

  • Modalità eConversion

  • Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare

  • Moduli batterie interni

  • Rete di alimentazione singola o doppia

  • Fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità

  • Fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza

  • Ingresso posteriore dei cavi

  • Compatibile con EcoStruxure IT

  • Compatibilità con generatori

  • LCD touchscreen

  • Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento (Live Swap)*

  • Modalità ECO

Opzioni hardware

Vedere Pesi e dimensioni per opzioni.

NOTA: Tutte le opzioni hardware elencate qui potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.

Modulo di potenza

  • Modulo di potenza 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Modulo di potenza 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Armadio delle batterie modulari

Armadio delle batterie modulari con interruttore delle batterie incluso

  • Armadio delle batterie modulari per un massimo di sei stringhe di batterie modulari smart (GVSMODBC6)

  • Armadio delle batterie modulari per un massimo di nove stringhe di batterie modulari smart (GVSMODBC9)

Pannello bypass di manutenzione

Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento dell'UPS durante le operazioni di manutenzione. Solo per UPS singoli o sistema in parallelo 1+1 per ridondanza.

  • Pannello bypass di manutenzione da 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

Pannello bypass di manutenzione parallelo per due UPS

Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento di due UPS in un sistema parallelo. 10-50 kW in sistema parallelo 1 + 1 per ridondanza, 20-100 kW in sistema parallelo 2 + 0 per capacità.

  • Pannello bypass di manutenzione da 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Pannello bypass di manutenzione da 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

Armadi ausiliari

  • Armadio ausiliario vuoto (GVEAC7)

Pannello di allarme remoto

  • Pannello di allarme remoto (GVSOPT036)

Kit di montaggio opzionali

  • Kit anti sismico per UPS (GVSOPT002)

  • Kit parallelo per UPS (GVSOPT006)

  • Kit Live Swap per UPS (GVSOPT039)

Scheda di gestione di rete opzionale

  • Scheda di gestione di rete LCES2 con sensori Modbus, Ethernet e AUX (AP9644)

Filtro antipolvere

  • Kit filtro antipolvere (GVSOPT001)

Moduli batteria

Moduli batteria smart ad alta capacità da 9 Ah. Questo tipo di modulo batteria viene fornito per i modelli di UPS con stringhe di batteria preinstallate.

  • Modulo batteria smart ad alta capacità da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Stringa di batterie smart modulari ad alta capacità da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Moduli batteria smart ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah. Per questo tipo di modulo batteria, selezionare un modello di UPS senza stringhe di batterie preinstallate.

  • Modulo batteria smart ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Stringa di batterie smart modulari ad alta capacità e lunga durata da 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

NOTA: Utilizzare sempre lo stesso tipo di modulo batteria nel sistema UPS. Non mischiare diversi tipi di moduli batteria.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.