Opzioni
Opzioni di configurazione
-
Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare
-
Moduli batterie interni
-
Rete di alimentazione singola o doppia
-
Fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità
-
Fino a 3 + 1 UPS in parallelo per ridondanza
-
Ingresso posteriore dei cavi
-
Modalità ECO
-
Modalità ECOnversion
-
Compatibile con EcoStruxure IT
-
Compatibilità con generatori
-
LCD touchscreen
-
Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento (Live Swap)*
Opzioni hardware
Vedere Pesi e dimensioni per opzioni.
Modulo di potenza
-
Modulo di potenza 20 kW 400 V (GVPM20KD)
Pannello bypass di manutenzione
Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento dell'UPS durante le operazioni di manutenzione. Solo per UPS singoli o sistema in parallelo 1+1 per ridondanza.
-
Pannello bypass di manutenzione da 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Pannello bypass di manutenzione da 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
Pannello bypass di manutenzione parallelo per due UPS
Pannello bypass di manutenzione per completo isolamento di due UPS in un sistema parallelo. 10-30 kW in sistema parallelo 1 + 1 per ridondanza, 20-60 kW in sistema parallelo 2 + 0 per capacità.
-
Pannello bypass di manutenzione da 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
Armadi ausiliari
-
Armadio ausiliario vuoto (GVEAC7)
Kit di montaggio opzionali
-
Kit anti sismico per UPS (GVSOPT017)
-
Kit parallelo per UPS (GVSOPT006)
-
Kit Live Swap per UPS (GVSOPT039)
Scheda di gestione di rete opzionale
-
Scheda di gestione di rete LCES2 con sensori Modbus, Ethernet e AUX (AP9644)
Filtro antipolvere
-
Kit filtro antipolvere (GVSOPT015)
Moduli batteria
Moduli batteria smart da 7 Ah.
-
Modulo batteria smart da 7 Ah Galaxy VS (GVSBTU)
-
Stringa di batterie smart modulari da 7 Ah Galaxy VS (GVSBT4)