990-91317F-023

Alternativer

Konfigurasjonsalternativer

  • eConversion-modus

  • Kompakt design, høy tetthetsteknologi og modulær arkitektur

  • Interne batterimoduler

  • En eller to forsyningskilder

  • Opptil 4+0 UPS-enheter i parallell for kapasitet

  • Opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans

  • Bakre kabelinnføring

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Kompatibel med generator

  • LCD-berøringsskjerm

  • Utskifting av strømmodul i hvilken som helst driftsmodus (Live Swap)*

  • ECO-modus

Maskinvarealternativer

Se Vekt og mål for alternativer.

MERK: Alle maskinvarealternativene som er oppført her, er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modulært batterikabinett

Modulært batterikabinett med batteribryter.

  • Modulært batterikabinett for opptil seks smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC6)

  • Modulært batterikabinett for opptil ni smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC9)

Panel for vedlikeholdsbypass

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av UPS under servicedrift. Bare for enkel UPS eller 1+1 parallellsystem for redundans.

  • 10–20 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU20K60H)

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass for to UPSer

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av to UPSer i et parallellsystem. 10–50 kW i 1+1 parallellsystem for redundans, 20–100 kW i 2+0 parallellystem for kapasitet.

  • 10–30 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR10K30H)

  • 40–50 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR40K50H)

Tilleggskabinett

  • Tomt tilleggskabinett (GVEAC7)

Eksternt alarmpanel

  • Eksternt alarmpanel (GVSOPT036)

Valgfrie installasjonssett

  • Seismisk sett for UPS (GVSOPT002)

  • Parallelt sett for UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sett for UPS (GVSOPT039)

Valgfritt nettverksstyringskort

  • Nettverksstyringsskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Støvfilter

  • Støvfiltersett (GVSOPT001)

Batterimoduler

9 Ah smarte høykapasitets batterimoduler. Denne batterimodultypen leveres for UPS-modeller med forhåndsinstallerte batteristrenger.

  • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng (GVSBTH4)

9 Ah smarte høykapasitets batterimoduler med lang levetid. For denne batterimodultypen velger du UPS-modeller uten forhåndsinstallerte batteristrenger.

  • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul med lang levetid (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng med lang levetid (GVSBTH4LL)

MERK: Bruk alltid samme batterimodultype i UPS-systemet. Ikke bland forskjellige typer batterimoduler.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?