990-91260C-006

Especificaciones

Especificaciones de entrada

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Conexiones

4 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)*

Rango de tensión de entrada (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Rango de frecuencias (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Corriente de entrada máxima (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Límite de corriente de entrada (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Valor nominal de cortocircuito máximo

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Conexiones

4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos*

Intervalo de tensión de derivación (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Rango de frecuencias (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Corriente nominal en el neutro (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Valor nominal de cortocircuito máximo*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 160 A nominal, fusión previa a 2,68 kA2s

Especificaciones de salida

NOTA: El número de conexiones de salida debe ser el mismo que el número de cables de entrada en un sistema con suministro de red simple principal o el de los cables de derivación en un sistema con suministro de red con dos entradas.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Conexiones

4 cables (L1, L2, L3, N, G)

4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)

3 cables (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 cables (L1, L2, L3, N, G)

Regulación de la tensión

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
Para 200/208/220/480 V: 125 % continuo (funcionamiento en derivación)
Para 380/400/415 V: 110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida

1

Corriente de salida nominal (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<2 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
<1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

ND

VFI-SS-11

ND

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de la batería

Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

8

8

12

16

16

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

2

2

3

4

4

Tensión nominal de la batería (VCC)

480

Tensión de flotación nominal (VCC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VCC)

571

Compensación de la temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC)

384

Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

22

22

33

43

43

Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

27

27

41

54

54

Corriente de ondulación

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Valor nominal de cortocircuito máximo

10 kA

Dimensión de los cables recomendados para 380/400/415 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 25 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: La dimensión de los cables recomendados y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación que se proporciona con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar adecuadamente pero no debe ser menor que el conductor de fase.

Cobre

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fases de entrada (mm2)

6

6

10

PE de entrada (mm2)

6

6

10

Fases de derivación/salida (mm2)

6

6

10

PE de salida/derivación (mm2)

6

6

10

Neutro (mm2)

6

10

16

Dimensión de los cables recomendados para 200/208/220/480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 4 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

La dimensión de los cables detalladas en este manual se basa en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

NOTA: La dimensión de los cables recomendados y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación que se proporciona con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar adecuadamente pero no debe ser menor que el conductor de fase.

Cobre

Potencia nominal del SAI 10 kW 20 kW
Tensión (V)

200/208/220

480
Fases de entrada (AWG/kcmil)

8

8

EGC de entrada (AWG/kcmil)

8

10

Fases de derivación/salida (AWG/kcmil)

8

10

EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil)

8

10

Neutro (AWG/kcmil)

6

6

NOTA: Las dimensiones de los cables se basan en instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB.

Protección aguas arriba recomendada

SAI de 208 V

ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 63 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.

Potencia nominal del SAI

10 kW
 

Entrada

Derivación

Tipo de disyuntor

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr a 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

SAI de 400 V

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Tipo de disyuntor

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fijos)

190 (fijos)

400 (fijos)

300 (fijos)

500 (fijos)

400 (fijos)

SAI de 480 V

ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 63 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.

Potencia nominal del SAI

20 kW
 

Entrada

Derivación

Tipo de disyuntor

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr a 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales del cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Terminales estrechos de un agujero para cables conductor de toma de tierra del equipo/PE

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rojo P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29

Casquillo aislado estrecho para cables de fase y cables de N

Tamaño del perno Tipo de casquillo aislado Tenaza de apriete
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías.

Humedad relativa

De 0 a 95 % sin condensación

De 10 a 80 % sin condensación

Altitud

Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1,000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900

 
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad

400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

480 V V 20 kW y 208 V 10 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

Grado de protección

IP20

Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)

SAI con un banco de baterías

245 (540)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs). Un banco de baterías consta de cuatro módulos de baterías.

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?