Προδιαγραφές συστημάτων 400 V
Προδιαγραφές εισόδου 400 V
Κατάταξη UPS | 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 |
---|---|---|---|---|
Τάση (V) | ||||
Συνδέσεις |
WYE 4 καλωδίων
(L1, L2, L3, PE) (Ενιαία ηλεκτρική
παροχή)* |
|||
Εύρος τάσης εισόδου (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
40-70 |
|||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 σε φορτίο 100% |
|||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <6% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό) |
|||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
65 kA RMS |
|||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
|||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Κατάταξη UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Τάση (V) | 400/415 |
||
Συνδέσεις | WYE 4 καλωδίων
(L1, L2, L3, PE) (Ενιαία ηλεκτρική
παροχή)* |
||
Εύρος τάσης εισόδου (V) | 380 V: 331-437 |
||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 40-70 |
||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 για
φορτίο μεγαλύτερο
από 50% |
||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό) |
||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS |
||
Προστασία | Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος | Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Προδιαγραφές παράκαμψης 400 V
Κατάταξη UPS | 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 |
---|---|---|---|---|
Τάση (V) | ||||
Συνδέσεις |
WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) |
|||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* |
65 kA RMS |
|||
Προστασία |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες |
Κατάταξη UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Τάση (V) |
400/415 |
||
Συνδέσεις | WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 380 V: 342-418 |
||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) |
||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* |
65 kA RMS |
||
Προστασία | Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες |
Προδιαγραφές εξόδου 400 V
Κατάταξη UPS | 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 |
---|---|---|---|---|
Τάση (V) | ||||
Συνδέσεις |
4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Ρύθμιση τάσης εξόδου |
Συμμετρικό
φορτίο ± 1% |
|||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης |
150% για
1 λεπτό (κανονική
λειτουργία) |
|||
Απόκριση δυναμικού φορτίου |
± 5% μετά
από 2 ms |
|||
Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | |||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) |
Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία |
|||
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) |
Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) |
<1% για
γραμμικό φορτίο |
|||
Συντελεστής κορυφής φορτίου |
2,5 |
|||
Συντελεστής ισχύος φορτίου |
Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
Προδιαγραφές μπαταρίας 400 V
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Προστασία
της συσκευής
αποθήκευσης
ενέργειας: Μια
συσκευή προστασίας
υπερέντασης
πρέπει να τοποθετηθεί
κοντά στη συσκευή
αποθήκευσης
ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 400 V
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 150 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης. Τέσσερις στους δίαυλους DC. Έξι στους αγωγούς N/PE.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
Κατάταξη UPS | 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE εισόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE παράκαμψης / PE εξόδου (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Ουδέτερο (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE DC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 400 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Κατάταξη UPS | 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Ρύθμιση In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ρύθμιση Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ρύθμιση Im | 500 (σταθερό) | 400 (σταθερό) | 500 (σταθερό) | 500 (σταθερό) | 640 (σταθερό) | 500 (σταθερό) | 800 (σταθερό) | 640 (σταθερό) |
Κατάταξη UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Ρύθμιση In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ρύθμιση Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ρύθμιση Im | 1250 (σταθερό) | 800 (σταθερό) | 1250 (σταθερό) | 1250 (σταθερό) | ≤6 x In | 1250 (σταθερό) |
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C |
-15°C έως 40°C για συστήματα με μπαταρίες, |
Σχετική υγρασία | 0 – 95% χωρίς συμπύκνωση | 10 – 80% χωρίς συμπύκνωση |
Υψόμετρο | Σχεδιασμένο
για λειτουργία
σε υψόμετρο
0-3000 m. Απαιτείται μείωση από 1000-3000 m: Έως 1000 m: 1,000 Έως 1500 m: 0,975 Έως 2000 m: 0,950 Έως 2500 m: 0,925 Έως 3000 m: 0,900 |
|
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα |
400 V 20-60 kW: 49 dB σε φορτίο
70%, 54 dB σε φορτίο
100% |
|
Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
Απόρριψη Θερμότητας σε BTU/hr
20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1140 |
1089 |
1162 |
816 |
814 |
795 |
Φορτίο 50% |
1527 |
1468 |
1550 |
854 |
862 |
852 |
Φορτίο 75% |
1913 |
1814 |
1912 |
964 |
933 |
925 |
Φορτίο 100% |
2354 |
2213 |
2294 |
1051 |
1005 |
1005 |
20 kW με μονάδα ισχύος N+1 | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
818 |
835 |
833 |
1245 |
1270 |
1282 |
Φορτίο 50% |
877 |
879 |
881 |
1631 |
1675 |
1698 |
Φορτίο 75% |
961 |
951 |
954 |
2028 |
2080 |
2114 |
Φορτίο 100% |
1048 |
1023 |
1032 |
2436 |
2485 |
2530 |
30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
2060 |
2081 |
2106 |
977 |
990 |
995 |
Φορτίο 50% |
2648 |
2683 |
2777 |
1078 |
1057 |
1046 |
Φορτίο 75% |
3254 |
3268 |
3335 |
1181 |
1163 |
1151 |
Φορτίο 100% |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
30 kW με μονάδα ισχύος N+1 | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1403 |
1476 |
1507 |
1796 |
1871 |
1881 |
Φορτίο 50% |
1531 |
1514 |
1533 |
2417 |
2522 |
2559 |
Φορτίο 75% |
1589 |
1615 |
1610 |
3059 |
3184 |
3237 |
Φορτίο 100% |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
2201 |
2255 |
2303 |
993 |
991 |
979 |
Φορτίο 50% |
3000 |
3062 |
3085 |
1136 |
1138 |
1128 |
Φορτίο 75% |
3781 |
3788 |
3813 |
1246 |
1236 |
1219 |
Φορτίο 100% |
4714 |
4660 |
4617 |
1432 |
1404 |
1373 |
40 kW με μονάδα ισχύος N+1 | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1386 |
1450 |
1463 |
2001 |
2087 |
2107 |
Φορτίο 50% |
1536 |
1567 |
1597 |
2843 |
2962 |
3011 |
Φορτίο 75% |
1652 |
1664 |
1679 |
3720 |
3858 |
3915 |
Φορτίο 100% |
1844 |
1849 |
1846 |
4634 |
4775 |
4820 |
50 kW με μονάδα ισχύος N+1 | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
2391 |
2454 |
2485 |
1021 |
1016 |
1007 |
Φορτίο 50% |
3393 |
3428 |
3426 |
1213 |
1206 |
1198 |
Φορτίο 75% |
4489 |
4456 |
4440 |
1386 |
1363 |
1345 |
Φορτίο 100% |
5753 |
5598 |
5473 |
1627 |
1584 |
1538 |
50 kW με μονάδα ισχύος N+1 | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1446 |
1446 |
1490 |
2208 |
2304 |
2333 |
Φορτίο 50% |
1599 |
1624 |
1646 |
3277 |
3408 |
3463 |
Φορτίο 75% |
1789 |
1806 |
1794 |
4402 |
4544 |
4594 |
Φορτίο 100% |
2051 |
2037 |
2014 |
5584 |
5713 |
5726 |
60 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
2282 |
2152 |
2296 |
1034 |
1009 |
982 |
Φορτίο 50% |
3508 |
3557 |
3537 |
1158 |
1190 |
1103 |
Φορτίο 75% |
5167 |
5117 |
4939 |
1419 |
1443 |
1349 |
Φορτίο 100% |
7262 |
7103 |
6742 |
1741 |
1752 |
1694 |
60 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1245 |
1222 |
1261 |
2290 |
2362 |
2400 |
Φορτίο 50% |
1420 |
1444 |
1432 |
3621 |
3700 |
3742 |
Φορτίο 75% |
1596 |
1663 |
1570 |
5252 |
5308 |
5321 |
Φορτίο 100% |
1869 |
1974 |
1813 |
7183 |
7186 |
7139 |
80 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
2988 |
3062 |
3284 |
1149 |
1138 |
1124 |
Φορτίο 50% |
4738 |
4660 |
4851 |
1454 |
1404 |
1359 |
Φορτίο 75% |
6960 |
6674 |
6806 |
1892 |
1811 |
1712 |
Φορτίο 100% |
9753 |
9151 |
9141 |
2408 |
2259 |
2128 |
80 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1547 |
1567 |
1576 |
2720 |
2833 |
2869 |
Φορτίο 50% |
1853 |
1849 |
1852 |
4549 |
4686 |
4726 |
Φορτίο 75% |
2287 |
2236 |
2229 |
6803 |
6925 |
6935 |
Φορτίο 100% |
2862 |
2712 |
2836 |
9481 |
9551 |
9497 |
100 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||
---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
3428 |
3642 |
1206 |
1179 |
Φορτίο 50% |
5598 |
5756 |
1584 |
1525 |
Φορτίο 75% |
8487 |
8466 |
2208 |
2074 |
Φορτίο 100% |
12286 |
12091 |
3097 |
2909 |
100 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||
---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 400 | 415 | 400 | 415 |
Φορτίο 25% |
1624 |
1599 |
3260 |
3300 |
Φορτίο 50% |
2037 |
2061 |
5757 |
5786 |
Φορτίο 75% |
2583 |
2643 |
8858 |
8823 |
Φορτίο 100% |
3303 |
3373 |
12563 |
12413 |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής UPS
Βάρη και διαστάσεις αποστολής μονάδας ισχύος
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής επεκτεινόμενης μπαταρίας
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |
Βάρη και διαστάσεις UPS
Κατάταξη UPS | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
20 kW UPS 400 V με τρεις σειρές μπαταριών* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
30-50 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
60 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών | 665 |
1970 |
550 |
847 |
80-100 kW UPS 400 V με τρεις συστοιχίες μπαταριών |
680 |
1970 |
550 |
847 |