400 V 系统的规格
输入规格 (400 V)
旁路规格 (400 V)
UPS 额定功率 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
|||||
旁路电压范围 (V) |
380 V:342-418 |
|||||
频率范围 (Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) |
|||||
额定旁路电流 (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
额定零线电流 (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
最大短路额定值* * |
65 kA RMS |
|||||
保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
输出规格 (400 V)
电池规格 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
所有数值均基于 40 块电池 (block) 配置。
建议的线缆规格 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 50 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排上 2 个;DC+/DC- 铜排上 2 个;零线铜排上 4 个;PE 铜排上 5 个。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
铜
UPS 额定功率 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
输入 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
输入 PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
旁路/输出 (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
旁路 PE/输出 PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
零线 (mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-*(mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
建议的上游保护 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
对于并机系统,瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 800 A。将标签 885-92557 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|