Caractéristiques des systèmes 440 V pour la marine
Caractéristiques d'entrée des systèmes 440 V pour la marine
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccordements | Connexions d'entrée dans les systèmes
à alimentation secteur simple : 3 câbles (L1,
L2, L3, PE) système en étoile ou 4 câbles (L1,
L2, L3, N, PE) système en étoile Connexions d'entrée dans les systèmes à alimentation secteur double : 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile |
||||||||
| Plage de tension d'entrée (V) | 374-506 | ||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Courant d'entrée nominal (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
| Courant d'entrée maximal (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
| Limitation du courant d'entrée (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 pour une charge supérieure
à 50 % 0,95 pour une charge supérieure à 25 % |
||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDI) | <5 % à 100 % de la charge | <3 % à 100 % de la charge | <5 % à 100 % de la charge | <3 % à 100 % de la charge | <5 % à 100 % de la charge | <3 % à 100 % de la charge | |||
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour les systèmes 440 V pour la marine pour en savoir plus. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
| Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
||||||||
| Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
||||||||
Caractéristiques du bypass des systèmes 440 V pour la marine
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccordements | 3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile | ||||||||
| Plage de tension du bypass (V) | 396-484 | ||||||||
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) | ||||||||
| Courant nominal de bypass (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
| Intensité neutre nominale (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Consultez la section Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine pour plus d'informations. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA RMS | ||||||||
| Protection | Protection
backfeed et fusibles intégrés Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s |
Protection
backfeed et fusibles intégrés Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 550 A, préarc 52 kA2s |
|||||||
Caractéristiques de sortie des systèmes 440 V pour la marine
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccordements | 3 câbles (L1, L2, L3, PE) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Régulation de la tension de sortie | Charge symétrique :
± 1 % Charge asymétrique : ± 3 % |
||||||||
| Capacité de surcharge | 150 %
pendant 1 minute (mode normal) 125 % pendant 10 minutes (mode normal) 125 % pendant 1 minute (mode batterie) 125 % en continu (mode bypass) 1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass) |
||||||||
| Réponse de charge dynamique | ± 5 %
après 2 ms ± 1 % après 50 ms |
||||||||
| Facteur de puissance de sortie | 1 | ||||||||
| Courant de sortie nominal (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
| Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* | Dépend de la protection en amont. Consultez la section Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine pour plus d'informations. | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* | 65 kA RMS | ||||||||
|
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur |
Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible). | ||||||||
| Régulation de la fréquence (Hz) | Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) | ||||||||
| Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) | Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| Distorsion harmonique totale (THDU) | <1 %
pour une charge linéaire <5 % pour une charge non linéaire |
||||||||
| Facteur de crête de la charge | 2,5 | ||||||||
| Facteur de puissance de la charge | De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement | ||||||||
Caractéristiques des batteries des systèmes 440 V pour la marine
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* | 80 % | ||||||||
| Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % | 20 % | ||||||||
| Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Tension nominale de la batterie (VDC) | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | 35 à 48 blocs : 420-576 | 32 à 48 blocs : 384-576 | 40 à 48 blocs : 480-576 | ||||
| Tension nominale flottante (VDC) | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | 35 à 48 blocs : 477-654 | 32 à 48 blocs : 436-654 | 40 à 48 blocs : 545-654 | ||||
| Tension de suralimentation maximale (VDC) | 720 pour 48 blocs | ||||||||
| Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C | ||||||||
| Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | 35 blocs : 336 | 32 blocs : 307 | 40 blocs : 384 | ||||
| Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
| Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
| Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | ||||||||
| Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | ||||||||
| Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 10 kA | ||||||||
Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Cette ASI est conforme à la norme OVCII (Over Voltage
Category Class II). Cette ASI doit être installée uniquement
dans un environnement conforme à la norme OVCII.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Exigences relatives au dispositif de protection contre les surtensions
Choisissez un dispositif de protection contre les surtensions conforme aux exigences suivantes :
| Classe | Type 2 |
| Tension nominale (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Niveau de protection de la tension (Up) | < 2,5 kV |
| Valeur nominale de court-circuit (Isccr)*. | Selon le niveau de court-circuit prévu de l'installation |
| Système de mise à la terre* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Pôles | 3P/4P selon la configuration de la mise à la terre |
| Normes | CEI 61643-11 / UL 1449 |
| Contrôle | Oui |
Sections de câbles recommandées des systèmes 440 V pour la marine
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC+/CC- ; six sur les jeux de barres N/PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| PE d'entrée (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Phases de bypass/sortie (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Neutre (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
| PE DC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phases d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| PE d'entrée (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Phases de bypass/sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Neutre (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| PE DC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protection en amont préconisée des systèmes 440 V pour la marine
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
Risque de fonctionnement involontaire de l'appareil
Si un dispositif de protection différentiel à
courant résiduel (DDR-B) est utilisé en amont pour la protection
contre les défauts à la terre, il doit être dimensionné
de sorte à ne pas se déclencher en raison du courant de
fuite de ce produit, qui peut atteindre 91 mA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Protection en amont contre les courts-circuits de phase à la terre CEI et minimum aux bornes d'entrée/de bypass de l'ASI
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le dispositif de protection contre les surtensions en
amont (et ses paramètres) doit être dimensionné pour
assurer un temps de déconnexion inférieur à 0,2 seconde
pour un courant de court-circuit de phase à la terre prospectif
minimum calculé ou mesuré aux bornes d'entrée/bypass
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Protection en amont préconisée des systèmes 440 V CEI pour la marine
IkPh-PE est le courant de court-circuit de phase à la terre prospectif minimum requis aux bornes d'entrée/bypass de l'ASI. L'IkPh-PE indiqué dans le tableau est basé sur le dispositif de protection recommandé.
| Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Type de disjoncteur | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (fixe) | 400 (fixe) | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 640 (fixe) | 500 (fixe) |
| Puissance nominale de l'ASI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Type de disjoncteur | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (fixe) | 640 (fixe) | 1 250 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 250 (fixe) | ≤6 x In | 1 250 (fixe) |
| Puissance nominale de l'ASI | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Type de disjoncteur | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| Puissance nominale de l'ASI | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW : |
|---|---|---|---|
| Batterie | |||
| Type de disjoncteur | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1 250 | 1 250 | 1 500 |
Tailles de vis et cosses recommandées pour la CEI
| Section de câble en mm2 | Taille de vis | Type de cosse |
|---|---|---|
| 6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
| 10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
| 16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
| 25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
| 35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
| 50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
| 70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
| 95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
| 120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
| 150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
DANGER
DANGER