990-91262B-006

Especificaciones para sistemas de 480 V

El suministro de la entrada y la derivación debe proceder de transformadores estrella con conexión a tierra. No se permite el suministro en delta para entrada o derivación.

El sistema SAI debe instalarse como un sistema derivado separadamente. Se producirá corriente residual en el puente de enlace y la tierra/tierra técnica del sistema.

Especificaciones de entrada para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)*

Rango de tensión de entrada (V)

408-552

Rango de frecuencias (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A) 25 37 50 62
Corriente de entrada máxima (A) 30 45 60 74
Límite de corriente de entrada (A) 31 47 62 77
Factor de potencia de entrada

0,99 % a plena carga

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<6 % a plena carga lineal (simétrica)

Valor nominal de cortocircuito máximo

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos (suministro de red doble)*

Rango de tensión de entrada (V)

408-552

Rango de frecuencias (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A) 74 99 124
Corriente de entrada máxima (A) 89 119 149
Límite de corriente de entrada (A) 93 124 154
Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Valor nominal de cortocircuito máximo

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos *

Intervalo de tensión de derivación (V)

432-528

Rango de frecuencias (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A) 24 36 49 61
Corriente nominal en el neutro (A) 42 62 83 104

Valor nominal de cortocircuito máximo*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G) trifásicos o 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos *

Intervalo de tensión de derivación (V)

432-528

Rango de frecuencias (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A) 73 97 121
Corriente nominal en el neutro (A) 125 166 208

Valor nominal de cortocircuito máximo*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s

Especificaciones de salida para 480 V

NOTA: El número de conexiones de salida debe ser el mismo que el número de cables de entrada en un sistema con suministro de red simple principal o el de los cables de derivación en un sistema con suministro de red con dos entradas.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 cables (L1, L2, L3, N, G)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 24 36 48 60
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
Conexiones

3 cables (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 cables (L1, L2, L3, N, G)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 72 96 120
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de la batería para 480 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Tensión nominal de la batería (VCC)

480

Tensión de flotación nominal (VCC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VCC)

572

Compensación de la temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC)

384

Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 43 65 87 109 130 174 217
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 54 81 109 136 163 217 271
Corriente de ondulación

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Valor nominal de cortocircuito máximo

10 kA

Dimensión de los cables recomendados 480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/G.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

NOTA: La dimensión de los cables recomendados y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación que se proporciona con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables EGC de CC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de CC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar adecuadamente pero no debe ser menor que el conductor de fase.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
EGC de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutro (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
CC+/CC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
EGC de CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
NOTA: La dimensión de los cables se basa en instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB, y al 100 % con disyuntores de baterías.

Protección aguas arriba recomendada 480 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben ser mayores que 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor de circuito aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • En sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del disyuntor de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 250 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.
Potencia nominal del SAI 20 kW con módulo de alimentación N+1 30 kW con módulo de alimentación N+1 40 kW con módulo de alimentación N+1 50 kW con módulo de alimentación N+1
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36100U31X
Valor de Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Valor de Ir 125 100 175 125 200 175
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?