990-91262D-007

Προδιαγραφές συστημάτων 480 V

Η τροφοδοσία εισόδου και παράκαμψης πρέπει να είναι στερεωμένες με μετασχηματιστές WYE στερεάς γείωσης. Η τροφοδοσία εισόδου Delta για είσοδο ή παράκαμψη δεν επιτρέπεται.

Το σύστημα UPS πρέπει να εγκατασταθεί ως ξεχωριστά παράγωγο σύστημα. Θα προκύψουν ρεύματα διαρροής στον βραχυκυκλωτήρα σύνδεσης και στην τεχνική γείωση ή τη γείωση εγκατάστασης.

Προδιαγραφές εισόδου 480 V

Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1
Συνδέσεις

Υποστηρίζονται συστήματα διανομής ισχύος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE (μονό δίκτυο)
3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE (διπλό δίκτυο)*

Εύρος τάσης εισόδου (V)

408-552

Εύρος συχνότητας (Hz)

40-70

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

25

37

50

62

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)

33

46

61

76

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

31

48

63

77

Συντελεστής ισχύος εισόδου

0,99 σε φορτίο 100%

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI)

<6% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

Κατάταξη UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Συνδέσεις

Υποστηρίζονται συστήματα διανομής ισχύος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE (μονό δίκτυο)
3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE (διπλό δίκτυο)*

Εύρος τάσης εισόδου (V)

408-552

Εύρος συχνότητας (Hz)

40-70

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) 74 99 124
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) 91 122 152
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) 95 126 154
Συντελεστής ισχύος εισόδου

0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50%
0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25%

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI)

<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

Προδιαγραφές παράκαμψης 480 V

Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1
Συνδέσεις

Υποστηρίζονται συστήματα διανομής ρεύματος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Εύρος τάσης παράκαμψης (V)

432-528

Εύρος συχνότητας (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)

Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

26

38

50

63

Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α)

42

62

83

104

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος*

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 33 kA2s

Κατάταξη UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Συνδέσεις

Υποστηρίζονται συστήματα διανομής ρεύματος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Εύρος τάσης παράκαμψης (V)

432-528

Εύρος συχνότητας (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)

Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) 75 99 123
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) 125 166 208

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος*

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 33 kA2s

Προδιαγραφές εξόδου 480 V

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αριθμός καλωδίων εξόδου πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό καλωδίων εισόδου σε σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής ή στον αριθμό καλωδίων παράκαμψης σε σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής.
Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1
Συνδέσεις

3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)

Ρύθμιση τάσης εξόδου

Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)

Απόκριση δυναμικού φορτίου

± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 24 36 48 60
Ρύθμιση συχνότητας (Hz)

Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία

Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec)

Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <1% για γραμμικό φορτίο
<3% για μη γραμμικό φορτίο
Συντελεστής κορυφής φορτίου

2,5

Συντελεστής ισχύος φορτίου

Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Κατάταξη UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Συνδέσεις

3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)

Ρύθμιση τάσης εξόδου

Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)

Απόκριση δυναμικού φορτίου

± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 72 96 120
Ρύθμιση συχνότητας (Hz)

Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία

Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec)

Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <1% για γραμμικό φορτίο
<3% για μη γραμμικό φορτίο
Συντελεστής κορυφής φορτίου

2,5

Συντελεστής ισχύος φορτίου

Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Προδιαγραφές μπαταρίας 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Προστασία της συσκευής αποθήκευσης ενέργειας: Μια συσκευή προστασίας υπερέντασης πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή αποθήκευσης ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%

80%

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100%

20%

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC)

480

Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC)

545

Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC)

572

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη)

-3,3mV/°C, για T ≥ 25 °C – 0mV/°C, γι T < 25 °C

Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC)

384

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)

45

66

88

110

131 174 218
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)

54

81

108

135

163 217 271
Ρεύμα με κυμάτωση

< 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας)

Έλεγχος μπαταριών

Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

10 kA

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 300 kcmil.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, τέσσερις στους αγωγούς DC, έξι στους αγωγούς N/G.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε βοηθητικό προϊόν. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βοηθητικά προϊόντα τα καλώδια αλουμινίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το βοηθητικό προϊόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη των καλωδίων DC που παρέχονται στο παρόν αποτελούν συστάσεις. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις συγκεκριμένες οδηγίες που περιέχονται στην τεκμηρίωση της λύσης μπαταρίας για τα μεγέθη καλωδίων γείωσης DC και DC EGC και να διασφαλίζετε ότι τα μεγέθη των καλωδίων DC αντιστοιχούν στην κατάταξη του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού υπολογίζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 1,73 φορές το ρεύμα φάσης σε περίπτωση υψηλού αρμονικού περιεχομένου από μη γραμμικά φορτία. Αν δεν αναμένονται χαμηλά ή αρμονικά ρεύματα, το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγεθος του αγωγού φάσης.
Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
EGC εισόδου (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Ουδέτερο (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη καλωδίων βασίζονται σε ονομαστικούς διακόπτες ισχύος 80% για UIB, UOB, MBB, SSIB και 100% ονομαστικό διακόπτη προστασίας για διακόπτες.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία 480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
  • Σε παράλληλα συστήματα, οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 1250 A. Τοποθετήστε την ετικέτα 885-92556 δίπλα στον ανάντη διακόπτη κυκλώματος για να ενημερώσετε σχετικά με τον κίνδυνο.
  • Σε παράλληλα συστήματα με τρία ή περισσότερα UPS, πρέπει να εγκαθίσταται διακόπτης κυκλώματος στην έξοδο κάθε UPS. Οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) του ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας (UOB) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 1250 A.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από υπερένταση κυκλώματος διακλάδωσης 250 Α, σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους και να επισημαίνεται με τη λειτουργία της.
Κατάταξη UPS 20 kW με μονάδα ισχύος N+1 30 kW με μονάδα ισχύος N+1 40 kW με μονάδα ισχύος N+1 50 kW με μονάδα ισχύος N+1
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη HJF36100U31X
Ρύθμιση Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr σε ρύθμιση 6 Ir 0,5
Ρύθμιση li (X In) 1,5
Κατάταξη UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ρύθμιση Ir 125 100 175 125 200 175
Tr σε ρύθμιση 6 Ir 0,5
Ρύθμιση li (X In) 1,5

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ΜΔ ΜΔ
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.